Alineador de ejes TKSA 11

La nueva tecnología hace que la alineación de ejes sea más fácil y más asequible.

El SKF TKSA 11 es un innovador alineador de ejes que utiliza teléfonos inteligentes y tabletas, y que guía de manera intuitiva al usuario a través del proceso de alineación de ejes. Centrado en las principales tareas de alineación, el modelo TKSA 11 está diseñado para ser un instrumento muy fácil de usar, especialmente apto para los aprendices de alineación y las aplicaciones compactas. El modelo SKF TKSA 11 constituye el primer instrumento del mercado que utiliza sensores inductivos de proximidad, lo que permite una alineación precisa y confiable de los ejes, además de ser una solución asequible que se ajusta a todos los presupuestos.

Video de demostración del TKSA 11

Importante

Este video en inglés tiene subtítulos. Elija su idioma según corresponda.

Características y beneficios

Alineador de ejes SKF TKSA 11
  • La visualización en vivo de la posición del instrumento y el motor logran que la medición y la alineación horizontal sean intuitivas y sencillas.
  • La aplicación TKSA 11 ofrece un modo de demostración totalmente funcional que permite que se experimente todo el proceso de alineación sin la necesidad de adquirir el TKSA 11.
  • El TKSA 11 está diseñado para una rápida amortización de la inversión y, al mismo tiempo, está al alcance de casi cualquier presupuesto.
  • Los dispositivos móviles incluyen gráficos de alta resolución, uso intuitivo, actualizaciones de software automáticas y opción de unidad de visualización.
  • Gracias al uso de sensores inductivos de proximidad, la medición ya no se encuentra afectada por la luz solar brillante, se reduce la influencia de la holgura y el instrumento es más resistente. Todo esto permite que el TKSA 11 proporcione alineaciones de ejes precisas y confiables
  • Los informes de alineaciones automáticos brindan una descripción completa del proceso y de los resultados de la alineación. Los informes pueden compartirse fácilmente por correo electrónico o a través de la nube.
Alineador de ejes SKF TKSA 11

Se recomienda la alineación de ejes en casi todas las industrias, ya que permite incrementar considerablemente el tiempo productivo de las máquinas y reducir los costos de mantenimiento. 

El TKSA 11 está orientado a aquellas industrias que aún no han aprovechado los beneficios de la alineación de ejes, y ayuda a los clientes a beneficiarse de los ejes correctamente alineados.

Alineador de ejes SKF TKSA 11 en App Store y Play Store

La aplicación TKSA 11 está disponible de forma gratuita en Apple App Store y en Google Play Store. Simplemente, busque “SKF TKSA 11” o bien siga el código QR y pruebe realizar el proceso de alineación en el modo de demostración totalmente funcional. 


El alineador de ejes SKF TKSA 11 se ofrece en un maletín de transporte de SKF (Fig. 1)

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TKSA 11 
    Sensores y comunicación
    Dos sensores de proximidad inductivos; inclinómetro electrónico; Bluetooth 4.0 de baja energía
    Distancia de medición del sistema
    De 0 a 185 mm (de 0 a 7.3 pulg.) entre abrazaderas; se incluyen tres barras de referencia
    Errores de medición/resolución de la pantalla
    Menos de 2%/10 µm (0.4 mil)
    Dispositivos de funcionamiento compatibles *
    Se recomienda Ipod Touch 5.ª generación,
    Iphone 4S, Iphone 5, Ipad Mini, Ipad 3.ª generación o superior
    Galaxy S4 (teléfono recomendado), Galaxy Tab Active (tableta recomendada),
    Smart-Ex 01 (Smart-Ex 01)
    Requisitos del sistema operativo
    Apple iOS 7 o superior, o Android OS 4.4.2 o superior con compatibilidad de hardware
    para Bluetooth 4.0/Bluetooth smart y Open GL 2.0
    Actualización de software/de la aplicación
    "Alineador de ejes TKSA 11" a través de Apple AppStore o en Google Play Store
    Diámetros de los ejes
    De 20 a 160 mm (de 0.8 a 6.3 pulg.), hasta 320 mm (12.6 pulg.) con cadenas de extensión opcionales
    Altura de acoplamiento máxima recomendada
    55 mm (2.2 pulg.), hasta 175 mm (6.8 pulg.) con varillas de extensión opcionales
    Medición de alineación
    Medición en tres posiciones (9-12-3)
    Corrección de alineación
    Vertical con chapas calibradas; horizontal con visualización en vivo
    Informe de alineación
    Informe automático en PDF
    Batería de la unidad de medición
    Hasta 18 horas de funcionamiento continuo
    (batería de polímero de litio recargable de 1 900 mAh)
    Dimensiones del maletín
    de transporte
    360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 pulg.)
    Peso total (incl. el maletín)
    2,1 kg (4.6 lb)
    Temperatura de funcionamiento
     De 0 °C a 45 °C (de 32 a 113 °F)
    Clasificación IP
    IP54 para la unidad de medición (IP67 para las sondas)
    Certificado de calibración
    Se entrega con dos años de validez
    * No incluye dispositivo de visualización
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo