Alineador de ejes TKSA 41

El sistema láser de alineación de ejes con mejor capacidad de medición y creación de informes

El TKSA 41 es una solución avanzada de alineación por láser que permite conseguir una alineación precisa de ejes. Con dos unidades de medición inalámbricas, detectores de gran tamaño y potentes láseres, el instrumento realiza mediciones precisas incluso en las condiciones más difíciles. Gracias a su unidad de visualización ergonómica, con pantalla de navegación táctil intuitiva, las alineaciones se realizan de manera simple y rápida. Cuenta con características innovadoras, como la “medición libre”, que ayuda a aumentar el rendimiento de la alineación. Con el objetivo de mejorar las prácticas de alineación, el alineador de ejes SKF TKSA 41 es una de las soluciones de alineación de mejor calidad y al menor precio de la industria.

  • La comunicación inalámbrica mejora el manejo del instrumento y permite la alineación de aplicaciones a las que es difícil acceder desde una posición segura.
  • La medición libre permite comenzar a realizar mediciones de alineación en cualquier ángulo y finalizar con un barrido angular de solo 90°. 
  • La medición automática permite operar el dispositivo sin utilizar las manos. El alineador detecta la posición de los cabezales y toma una medición cuando se giran los cabezales en la posición correcta.
  • Después de cada alineación, se generan informes automáticos. Los informes se pueden personalizar con notas y fotografías, tomadas con la cámara incorporada, para una descripción más integral. Todos los informes se pueden exportar como archivos PDF.
  • La vista en vivo ayuda a realizar mediciones intuitivas, y facilita la alineación horizontal y vertical.
  • La biblioteca de máquinas da una descripción general de todas las máquinas e informes de alineación. 
  • Para simplificar aún más la identificación de las máquinas y mejorar el flujo de trabajo de alineación, se pueden utilizar códigos QR.
Alineador de ejes SKF TKSA 41
Se recomienda la alineación de ejes en casi todas las industrias, ya que permite incrementar considerablemente el tiempo productivo de las máquinas y reducir los costos de mantenimiento. La simplicidad del TKSA 41 aporta mayor confianza a la hora de realizar las tareas de alineación en todo tipo de máquinas giratorias horizontales.

SKF TKSA 41: La experiencia de un cliente

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    DesignaciónTKSA 41
    Sensores y comunicaciónCCD de 29 mm (1.1 pulg.) con láser lineal clase 2
    Inclinómetro ±0,5°; Bluetooth 4.0 de baja energía y alámbrico, cables USB
    Distancia de medición del sistemaDe 0,07 a 4 m (de 0.23 a 13.1 ft)
    Errores de medición< 0,5% ±5 µm
    Material del soportePolicarbonato relleno de vidrio al 20%
    Tiempo de funcionamientoAutonomía hasta 16 horas
    Batería recargable de LiPo
    Dimensiones120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 pulg.)
    Peso220 g (0.5 lb)
    Dispositivo de funcionamientoPantalla táctil LCD resistiva a color de 5.6 pulg. PC/ABS de alto impacto con sobremolde
    Actualización del software/de la aplicaciónA través de memoria USB
    Autonomía de la unidad de visualizaciónHasta 8 horas (100% de retroiluminación)
    Dimensiones205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 pulg.)
    Peso640 g (1.4 lb)
    Método de alineaciónAlineación de ejes horizontales, medición en tres posiciones: 9-12-3, medición automática, medición (con giro mín. de 90°), pata coja
    Valores de corrección en el momentoVertical y horizontal
    Funciones adicionalesBiblioteca de máquinas, lectura de código QR, rotación de pantalla, informe automático en pdf
    Accesorios2 soportes en V con cadenas, ancho de 21 mm (0.8 pulg.)
    Diámetros de ejesDe 20 a 150 mm (de 0.8 a 5.9 pulg.)
    300 mm (11.8 pulg.) con cadenas de extensión opcionales (no incluidas)
    Altura máxima de acoplamiento *105 mm (4.2 pulg.) con varillas estándares
    195 mm (7.7 pulg.) con varillas de extensión (incluidas)
    Adaptador de corrienteEntrada: Alimentación eléctrica CA 100 V-240 V 50/60 Hz
    Salida: CC 12 V 3 A
    con adaptadores para UE, EE. UU., RU, AUS
    Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 45 °C (de 32 a 113 °F)
    Clasificación IPIP 54
    Dimensiones del maletín de transporte530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)
    Peso total (incl. el maletín)4,75 kg (10.5 lb)
    Certificado de calibraciónSe entrega con una validez de dos años
    Contenido del maletín2 unidades de medición (M y S); unidad de visualización; 2 soportes de eje con cadenas de 400 mm (15.8 pulg.) y varillas roscadas de 150 mm (5.9 pulg.); varilla de ajuste de las cadenas; 4 varillas de extensión roscadas de 90 mm (3.5 pulg.); adaptador de corriente con fichas compatibles con diferentes países; 2 cables micro USB a USB; cinta métrica; certificado impreso de calibración y conformidad; guía impresa de inicio rápido (en inglés); maletín de transporte SKF; hoja A4 con 12 pegatinas con códigos QR
    * Según el tipo de acoplamiento, los soportes pueden montarse en el acoplamiento, con lo que se reduce la limitación de altura del acoplamiento.
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo