Alineador de ejes TKSA 51

Alineación de ejes completa e intuitiva utilizando tabletas y teléfonos inteligentes

El alineador de ejes TKSA 51 ofrece una gran flexibilidad de medición y rendimiento adecuados para trabajos de alineación básicos y expertos. Diseñada para trabajar con las aplicaciones de alineación de ejes en una tableta o un teléfono inteligente, esta herramienta intuitiva es fácil de usar y no requiere capacitación especial. Los accesorios incluidos permiten utilizar el TKSA 51 para una amplia gama de aplicaciones de alineación, como motores, transmisiones, ventiladores, bombas, cajas de engranajes y más. Las aplicaciones móviles de la herramienta incluyen tutoriales en video para enseñar a los operarios a realizar mediciones precisas.

  • Flexibilidad de medición: La conocida medición de tres posiciones gana más flexibilidad, ya que se pueden iniciar las mediciones en cualquier ángulo y requieren un giro total mínimo de solo 40 grados. Esto permite a los operarios realizar alineaciones de aplicaciones con espacio limitado.
  • Informes automáticos: Se generan informes de alineación automáticamente, que se pueden personalizar con notas, una foto de la máquina y la firma a través de la pantalla táctil. Estos informes se pueden exportar como archivos PDF y compartir con otras aplicaciones móviles.
  • Completo y compacto: Una gama de componentes incluidos, como las abrazaderas magnéticas de montaje, y las varillas y cadenas de extensión, aumentan la versatilidad del TKSA 51, sin comprometer sus características de alineador compacto, liviano y fácil de transportar.
  • Vista 3-D en vivo: Esta función permite colocar de manera intuitiva los cabezales para mediciones rápidas de alineación y muestra en vivo cuando se alcanzan las correcciones de alineación horizontal y vertical. La aplicación permite que el giro 3-D del motor virtual se corresponda con la posición real de la máquina.
  • Compensación de perturbaciones: Los valores de medición se promedian en función del tiempo para proporcionar precisión en presencia de vibraciones u otras perturbaciones externas.
  • Modo de demostración totalmente funcional: Las aplicaciones pueden descargarse fácilmente, y su modo de demostración permite experimentar el proceso de alineación de ejes antes de adquirir el TKSA 51.
Alineador de ejes SKF TKSA 51
El alineador de ejes TKSA 51 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Su diseño compacto y liviano, su gran flexibilidad de medición y los accesorios incluidos permiten utilizar el instrumento prácticamente en cualquier máquina, incluso en zonas de difícil alcance. Pueden utilizarse fundas protectoras en tabletas y teléfonos inteligentes, y no afectan a la funcionalidad del TKSA 51.

Aplicaciones de alineación

Código QR para las aplicaciones de los modelos TKSA 51 y 71
La TKSA 51 usa aplicaciones dedicadas para alineaciones de eje vertical y horizontal, y la corrección de la pata coja. Las aplicaciones se manejan con íconos y son muy fáciles de usar. Todas las aplicaciones son gratuitas e incluyen un modo de demostración totalmente funcional que permite experimentar el proceso de alineación antes de comprar el instrumento.

Aplicaciones para utilizar con TKSA 51

Video de demostración del TKSA 51

Designaciones del pedido

DesignaciónDescripción
TKSA 51Unidades de medición con accesorios estándares en el maletín de transporte
TKSA 51DTKSA 51 y TKSA DISPLAY
TKSA DISPLAYTableta Android con pantalla de 7 pulgadas como mínimo, cubierta de protección para entornos industriales y aplicaciones preinstaladas.
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    DesignaciónTKSA 51 y TKSA 51D
    Sensores y comunicaciónPSD de 20 mm (0.8 pulg.) con láser lineal rojo clase 2;
    inclinómetro electrónico ±0,1°; Bluetooth 4.0 de baja energía
    Distancia de medición del sistemaDe 0,07 a 5 m (de 0.23 a 16.4 ft)
    Errores de medición/resolución de la pantalla< 1% + 1 dígito
    Dispositivo de funcionamientoTKSA DISPLAY, se recomienda Galaxy Tab Active y iPad mini.
    iPad 3.ª generación, iPod Touch 5.ª generación,
    iPhone 4S, Galaxy S4 o superior (no todos incluidos)
    Requisitos del sistema operativoApple iOS 8 o Android OS 4.4.2 (y superiores)
    Aplicaciones de alineaciónAlineación de ejes horizontales, alineación de ejes verticales, pata coja
    Actualización del software/de la aplicaciónApple AppStore o en Google Play Store
    Diámetros de ejesDe 20 a 150 mm (de 0.8 a 5.9 pulg.),
    hasta 450 mm (17.7 pulg.) con cadenas de extensión incluidas
    Altura máx. de acoplamiento recomendada170 mm (6.7 pulg.) con varillas de extensión
    Medición de alineaciónMedición libre en 3 posiciones (ángulo total mín. de 40°), medición automática
    Corrección de la alineaciónValores en vivo para corrección de la posición vertical y horizontal de la máquina
    Compatible con ampuesas ajustables (Vibracons)
    Corrección de la pata cojaDisponible con la aplicación Pata coja por separado
    Informe de alineaciónInforme automático en PDF que puede exportarse a través de correo electrónico o servicios en la nube
    Orientación de la pantallaHorizontal (más modo vertical en tabletas)
    Batería de la unidad de mediciónHasta 10 horas de uso continuo (batería de ion de litio recargable de 2 000 mAh)
    Dimensiones del maletín de transporte355 × 250 × 110 mm (14 × 9.8 × 4.3 pulg.)
    Peso total (incl. el maletín)2,9 kg (6.4 lb)
    Temperatura de funcionamientoDe 0 °C a 45 °C (de 32 a 113 °F)
    Clasificación IPIP 54
    Certificado de calibraciónSe entrega con una validez de dos años
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo