Chapas calibradas

Para una alineación vertical y precisa de las máquinas

El ajuste preciso de las máquinas es un elemento esencial para cualquier proceso de alineación. Las chapas calibradas de una sola ranura de SKF están disponibles en cinco dimensiones y en diez espesores diferentes.
  • Fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, lo que permite su reutilización
  • Fáciles de ajustar y retirar
  • Tolerancias reducidas para facilitar la precisión de la alineación
  • Espesor marcado claramente en cada chapa
  • Sin rebabas
Las chapas calibradas se suministran en paquetes de 10 unidades y también están disponibles en kits completos. Para obtener más información sobre las dimensiones y el contenido del kit, seleccione uno de los siguientes enlaces:

Kits y paquetes de chapas calibradas

SKF logo