Kits de chapas calibradas

Cada kit de chapas calibradas de una sola ranura de SKF ofrece una combinación de los grosores y/o dimensiones de chapas calibradas populares.

    Designación
    TMAS 50/KIT
    Tamaño de chapa calibrada (mm)50 x 50 mm 
    Cantidad por grosor2010
    Grosor (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designación
    TMAS 75/KIT
    Tamaño de chapa calibrada (mm)75 x 75 mm 
    Cantidad por grosor2010
    Grosor (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designación
    TMAS 100/KIT
    Tamaño de chapa calibrada (mm)100 x 100 mm
    Cantidad por grosor2010
    Grosor (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designación
    TMAS 340
    Tamaño de chapa calibrada (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Cantidad por grosor2010
    Grosor (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designación
    TMAS 360
    Tamaño de chapa calibrada (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
     100 x 100 mm
    Cantidad por grosor20
    Grosor (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Designación
    TMAS 380
    Tamaño de chapa calibrada (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
    Cantidad por grosor20
    Grosor (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Designación
    TMAS 510
    Tamaño de chapa calibrada (mm)50 x 50 mm
     75 x 755 mm
     100 x 100 mm
    Cantidad por grosor2010
    Grosor (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designación
    TMAS 720
    Tamaño de chapa calibrada (mm)50 x 50 mm
     75 x 755 mm
    Cantidad por grosor20
    Grosor (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Tamaño de chapa calibrada (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Cantidad por grosor2010
    Grosor (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    TMAS 720 se suministra en 2 maletines de transporte; TMAS 340 y TMAS 380
    SKF logo