Guantes resistentes al calor e impermeables al aceite

Componentes aceitosos y calentados hasta 250 °C (482 °F)

Guantes resistentes al calor e impermeables al aceite TMBA G11H
Los guantes resistentes al calor e impermeables al aceite SKF TMBA G11H están especialmente diseñados para la manipulación de rodamientos calientes y aceitosos. Están hechos de múltiples capas de diferentes tipos de tejidos para obtener una importante combinación de características:
  • Una combinación única de resistencia al calor, corte, aceite y agua
  • Guantes KEVLAR®
  • No se derriten ni se queman
  • Temperatura máxima: 250 °C/482 °F
  • Adecuados para ser sumergidos en líquidos con una temperatura de hasta 120 °C (248 °F) (por ejemplo, un baño de aceite caliente).
  • Resistentes al calor incluso cuando están mojados
  • Resistentes a los cortes
  • Sin pelusas
  • Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y riesgos térmicos (EN 407)

Datos técnicos
Designación
TMBA G11H
Unidades por paquete
1 par
Tamaño
10
Color
Negro

KEVLAR ® es una marca comercial registrada de DuPont de Nemours
SKF logo