Guantes resistentes al calor

Para una manipulación segura de componentes calentados hasta 150 °C

Guantes resistentes al calor TMBA G11
Los guantes resistentes al calor SKF TMBA G11 están especialmente diseñados para la manipulación de rodamientos calientes. Están hechos de un tejido especial para obtener la siguiente combinación de características:
  • Sin pelusas
  • Resistentes al calor (hasta 150 °C)
  • Resistentes a los cortes
  • No contienen amianto
  • Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y riesgos térmicos (EN 407)


Datos técnicos
Referencia
TMBA G11
Unidades por paquete
1 par
Tamaño
9
Color
blanco

SKF logo