Calentador de inducción ajustable

Para desmontajes frecuentes de rodamientos de rodillos cilíndricos

Los calentadores de inducción ajustables EAZ 80/130 y EAZ 130/170 son adecuados para desmontajes frecuentes de aros interiores de rodamientos de rodillos cilíndricos.
Cuando dichos aros no se desmontan frecuentemente, están disponibles los aros de aluminio de la serie TMBR. Para grandes aros cilíndricos interiores, normalmente usados en la industria del acero, SKF puede facilitar calentadores EAZ especiales.

Características y beneficios

  • Abarcan la mayoría de los rodamientos cilíndricos con un diámetro de agujero de 65 a 130 mm (2.5 a 5.1 pulg.)
  • Amplio rango de suministro eléctrico.
  • Un año de garantía.
  • Evitan daños al eje y al aro interior del rodamiento.
  • Desmontaje del rodamiento sencillo y confiable.
  • Ajuste de interferencia hasta n6.
Detalles de pedido

Suministro eléctrico
Corriente
EAZ 80/130A
2 x 230 V/50 Hz
40 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50 Hz
45 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60 Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415V/50 Hz
35 A
EAZ 130/170A
2 x 230 V/50 Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400V/50 Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230 V/50 Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50 Hz
35 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60 Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60 Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415V/50 Hz
30 A
Otros voltajes disponibles a pedido.
Tabla de selección para rodamientos serie NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
Todos los tipos E incluidos.
Tabla de selección para rodamientos series NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
Todos los tipos E incluidos.
Datos técnicos


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Cable de
conexión
Longitud
5 m
16 ft
5 m
16 ft
Dimensiones
A
134 mm
5.3 pulg.
180 mm
7.1 pulg.

B
50 mm
2.0 pulg.
50 mm
2.0 pulg.

C
80 ... 132 mm
3.1... 5.2 pulg.
130 ... 172 mm
5.1 ... 6.8 pulg.
Peso

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb
Adjustable induction heater
SKF logo