Aros de calentamiento de aluminio

Para el desmontaje regular de rodamientos de rodillos cilíndricos

Los aros de calentamiento de aluminio están diseñados para el desmontaje de aros interiores de rodamientos de rodillos cilíndricos. Están disponibles para todos los rodamientos de las series NU, NJ y NUP, es decir, rodamientos sin pestaña lateral o con una única pestaña en el aro interior. Los aros están disponibles de forma estándar para los siguientes tamaños de rodamiento: 204 a 252, 304 a 340, 406 a 430.
  • Simples y fáciles de usar
  • Evitan daños al eje y al aro interior del rodamiento.
Datos técnicos
Designación
TMBR/designación del rodamiento;
(p. ej., TMBR/NU 216)

Material
aluminio
Temperatura máxima
300 °C (572 °F)
SKF logo