Calentador de inducción fijo

Extracción sencilla y segura del rodamiento en solo tres minutos

Los calentadores de inducción EAZ de tamaño fijo están diseñados para desmontar de manera sencilla y segura los aros interiores de los rodamientos de rodillos cilíndricos, que a menudo se montan con un ajuste de interferencia muy apretado. Si se calienta el aro interior, se afloja rápidamente el ajuste, ya que el eje permanece frío. Esto permite extraer el aro sin provocar daños al eje ni al aro interior. Los calentadores de inducción EAZ de tamaño fijo son tan fáciles de usar que, en solo tres minutos, un profesional puede desmontar los aros interiores de rodamientos de rodillos cilíndricos o componentes similares.
Calentadores de inducción fijos, serie EAZ
  • Los gabinetes de control de SKF suministran la energía necesaria para hacer funcionar los calentadores EAZ de tamaño fijo. Existen versiones con diferentes voltajes, lo que permite utilizar los calentadores EAZ en prácticamente todos los países. También hay disponibles versiones especiales de los gabinetes de control, que permiten utilizar simultáneamente hasta tres calentadores EAZ. 
  • En aplicaciones ferroviarias, de laminación de perfiles delgados o laminación de alambre, los calentadores EAZ, a menudo, pueden desmontar aros interiores de rodamientos de rodillos cilíndricos con una o más hileras de rodillos, o varios aros interiores al mismo tiempo.
  • Los calentadores de inducción EAZ pueden utilizarse también para desmontar elementos ajenos a los rodamientos, como manguitos o anillos.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos son componentes esenciales de las máquinas que se utilizan en muchas industrias, entre otras, en aplicaciones ferroviarias y siderúrgicas. En muchos casos, los rodamientos de rodillos cilíndricos se someten a duras condiciones de funcionamiento, por lo que deben sustituirse con frecuencia. Los calentadores EAZ de tamaño fijo y sus correspondientes gabinetes de control representan una solución de desmontaje de SKF que ayuda a extraer de manera rápida, sencilla y segura los aros interiores de los rodamientos de rodillos cilíndricos, y componentes similares.

Características y beneficios

Cabina de control para calentadores de inducción no ajustables de la serie EAZ
Cabina de control
  • Se reduce el tiempo de extracción de los rodamientos
  • Sólo se necesita una persona
  • Se incrementa el tiempo de producción
  • Disponibles versiones con diferentes voltajes
  • Los rodamientos pueden ser reutilizados

Especificaciones

Ejemplos de designaciones de los calentadores EAZ
DesignaciónDimensión del aro interior (mm)
 FBdajuste de interferencia
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
Añada a la designación el sufijo correspondiente a la dimensión F al hacer el pedido (p. ej., EAZ F312MV).
Clasificación del voltaje
LVVoltaje bajode 190 de 230 V
MVVoltaje mediode 400 de 480 V
HVVoltaje altode 500 de 575 V
HVCVoltaje alto, listo para pruebas CSA575 V
Añada a la designación el sufijo correspondiente a la clase al hacer el pedido (p. ej., EAZ F312MV).
Versiones del gabinete de control
SS1 EAZ fijomáx. 250 A
SSD2 EAZ fijosmáx. 350 A
SST3 EAZ fijos 
Añada a la designación la versión del gabinete correspondiente al hacer el pedido (p. ej., SSD C350B).
Voltaje básico del gabinete de control y código de frecuencia
A230 V50 Hz
B400 V50 Hz
C460 V60 Hz
E575 V60 Hz
Añada a la designación el sufijo correspondiente al voltaje y al código de frecuencia del gabinete de control al hacer el pedido (p. ej., SSD C350B).
Accesorios
DesignaciónDescripción
EAZ F-CC13MCable de control, del gabinete a la bobina del EAZ, de 13 m con conectores
Piezas de repuesto
DesignaciónDescripción
EAZ F-CC10MCable de control, del gabinete a la bobina del EAZ, de 10 m con conectores
Los calentadores EAZ de tamaño fijo son calentadores de inducción SKF personalizados para desmontar aros interiores de los rodamientos de rodillos cilíndricos. Comuníquese con SKF para recibir ayuda para encontrar el calentador EAZ ideal para su aplicación. Los calentadores EAZ no incluyen un gabinete de control. Los gabinetes de control SKF son necesarios para el funcionamiento del calentador EAZ de tamaño fijo, y se pueden encargar por separado.
SKF logo