Placa eléctrica de calentamiento

Calentador de rodamientos controlado por termostato

Placa eléctrica de calentamiento 729659 C
La placa eléctrica de calentamiento SKF 729659 C es un dispositivo de calentamiento profesional especialmente diseñado para el precalentamiento de pequeños rodamientos antes de su montaje. La temperatura de la placa se puede ajustar con una perilla para proporcionar temperaturas de entre 50 °C y 200 °C (120 F y 390 °F).
  • Rango de temperatura ajustable entre 50 °C y 200 °C (120 F y 390 °F)
  • Tapa protectora para evitar la contaminación durante el calentamiento
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    729659 C

    729659 C/110V
    Voltaje
    729659 C
    230 V (50/60 Hz)

    729659 C/110V
    115V (50/60 Hz)
    Potencia
    1 000 W
    Rango de temperaturas
    50°-200°C (120°-390°F)
    Dimensiones de la placa (L x A)
    380 x 178 mm (15 x 7 pulg.)
    Altura de la tapa
    50 mm (2 pulg.)
    Dimensiones generales (L x A x P)
    400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 pulg.)
    Peso
    4,7 kg (10 lb)
    Longitud del cable de conexión
    2 metros (6.6 ft)
    (se requiere toma de tierra)
  • Piezas de repuesto
SKF logo