Calentadores de inducción para aplicaciones diferentes de los rodamientos

Serie TIH L MB

Calentadores de inducción para aplicaciones diferentes de los rodamientos serie TIH L MB
El calentador de la serie TIH L MB calienta piezas de trabajo diferentes de los rodamientos
Según el modelo, los calentadores de la serie TIH L MB calientan piezas de trabajo diferentes de los rodamientos de hasta 600 kg (1 323 lb).
Los calentadores de inducción TIH L MB están especialmente diseñados para calentar piezas de trabajo sólidas. Estas incluyen aros, manguitos, engranajes, acoplamientos, casquillos y poleas, así como ruedas de trenes, neumáticos o componentes similares. Gracias a una bobina magnética que tienen en el centro, estos calentadores potentes y duraderos localizan el calentamiento en el agujero de la pieza de trabajo para lograr un rendimiento superior en componentes sólidos. 
  • La serie TIH L MB ofrece las siguientes ventajas a la hora de calentar piezas de trabajo sólidas de manera rápida y eficaz:
  • Funcionamiento simple y seguro con selección del nivel de potencia y control remoto
  • Rendimiento superior de calentamiento para calentar piezas de trabajo sólidas con bajo consumo de energía
  • Colocación simple y rápida de los componentes sólidos gracias al yugo deslizante
  • La desmagnetización automática reduce el riesgo de contaminación ferrosa
  • Fácil transporte y manipulación con carretillas elevadoras estándares

Consejo: Los calentadores de la serie TIH L MB están diseñados para calentar por inducción componentes sólidos diferentes de los rodamientos. Para aplicaciones de calentamiento de rodamientos, recomendamos utilizar calentadores de la serie TIH L equivalentes.

Datos técnicos, accesorios y piezas de repuesto

  • TIH L33MB
    Datos técnicos
    DesignaciónTIH L33MB
    Peso máximo de la pieza de trabajo350 kg (772 lb)
    Gama de diámetros del agujero115-700 mm (4.5–27.6 pulg.)
    Área de funcionamiento (ancho × altura)330 × 320 mm (13.0 × 12.6 pulg.)
    Diámetro de la bobina150 mm (5.9 pulg.)
    Yugos estándares (incluidos) para adaptarse al diámetro mínimo del agujero de la pieza de trabajo115 mm (4.5 pulg.)
    Consumo máx. de energíaTIH L33MB/MV: 15 kVA
    TIH L33MB/LV: 15 kVA
    Voltaje *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    Control de temperaturaDe 0 a 250 °C (de 32 a 482 °F); en intervalos de 1°
    Control de tiempoDe 0 a 120 minutos; en intervalos de 0,1 minuto
    Desmagnetización según las normas SKF< 2A/cm
    Temperatura máxima de calentamiento **250 °C (482 °F)
    Dimensiones (ancho × profundidad × altura)400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 pulg.)
    Peso140 kg (309 lb)

    * Existen algunas versiones con voltajes especiales (p. ej., 575 V, 60 Hz listo para pruebas CSA) disponibles para países específicos. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor autorizado SKF de su zona.
    ** En función del peso del rodamiento o la pieza de trabajo. Para temperaturas superiores, comuníquese con SKF.

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo