Calentadores de inducción

La gama integral de calentadores de inducción de SKF puede utilizarse para calentar con eficacia rodamientos y piezas de trabajo de pequeño y gran tamaño.

Vídeo de demostración: calentadores de inducción SKF

Importante

Este video en inglés tiene subtítulos. Elija su idioma según corresponda.

La gama de calentadores de inducción SKF

Ventajas

Su diseño innovador ofrece ventajas significativas tanto para los propietarios como para los operarios:

  • La electrónica avanzada, con un control de corriente eléctrica preciso, ayuda a controlar el aumento en el índice de temperatura.
  • El ajuste de potencia de dos pasos (50%/100%) permite calentar rodamientos pequeños con seguridad y con un menor consumo eléctrico.
  • Todos los calentadores incorporan un modo de tiempo de calentamiento para componentes de calentamiento que no sean rodamientos.
  • La protección contra el sobrecalentamiento térmico reduce el riesgo de que las bobinas de inducción y los componentes electrónicos sufran daños; de esta manera, se mejora la confiabilidad y la seguridad.
  • La desmagnetización automática reduce el riesgo de contaminación ferrosa después del calentamiento.
  • Disponible con distintas variedades de voltaje para adaptarse a la mayoría de los voltajes de funcionamiento en todo el mundo.
  • Se suministra con unos guantes resistentes al calor que incrementan la seguridad del operario.
  • Tres años de garantía integral (hasta cuatro años para todos los calentadores TIH después del registro del producto)

Características y beneficios

A: Al colocar la bobina de inducción en el exterior del soporte del calentador, se reduce el tiempo de calentamiento y el consumo de energía
B: Los brazos plegables de apoyo de rodamientos permiten el calentamiento de rodamientos con mayores diámetros y reducen el riesgo de que los rodamientos se caigan durante el calentamiento
C
: La sonda de temperatura magnética, junto con el modo de temperatura preestablecido a 110 °C (230 °F), ayuda a prevenir el sobrecalentamiento de los rodamientos
D
: El exclusivo control remoto de SKF, con pantalla operativa y panel de control, hace que el calentador sea fácil y seguro de utilizar
E
: El almacenamiento interno para el yugo, para yugo(s) más pequeño(s), reduce el riesgo de daños a los yugos o la pérdida de estos
F
: Los mangos integrados permiten mover el calentador fácilmente dentro del taller
G
: El brazo deslizante o basculante permite sustituir el rodamiento de forma fácil y rápida, lo que reduce la fatiga del operario (no incluido en el TIH 030m)

El concepto SKF m20
El concepto SKF m20 representa el peso (kg) del rodamiento de rodillos a rótula SKF más pesado de la serie 231 que puede ser calentado de 20 a 110 °C (de 68 a 230 °F) en 20 minutos. Esto define la potencia de salida del calentador en lugar de su consumo energético. A diferencia de otros calentadores de rodamientos, se indica claramente cuánto se tarda en calentar un rodamiento, en lugar de especificar solo el peso máximo posible del rodamiento.

Gama de calentadores de inducción SKF

La gama integral de calentadores de inducción SKF es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de calentamiento de rodamientos. La siguiente tabla de selección le ofrece información general sobre cómo elegir un calentador de inducción para aplicaciones de calentamiento de rodamientos. Para calentar componentes que no sean rodamientos, SKF recomienda utilizar un calentador de la serie TIH L MB. Comuníquese con SKF para obtener ayuda sobre cómo seleccionar el calentador de inducción adecuado para su aplicación.

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo