Calentador de inducción mediano

Calentador de rodamientos mediano con capacidad para calentar rodamientos de hasta 120 kg

Calentador de inducción TIH 100m
El calentador de inducción mediano SKF TIH 100m cuenta con los mismos estándares de eficiencia y rendimiento que el calentador de tamaño pequeño TIH 030m, además de una mayor capacidad. Su avanzado diseño y electrónica permiten un control preciso de la corriente eléctrica, una función de autoapagado para evitar el sobrecalentamiento y un control sobre los incrementos de temperatura. Éstas son algunas características estándar de la gama TIH...m.
Dado que la bobina de inducción está colocada en el exterior de la carcasa, se pueden calentar rodamientos de hasta 120 kg (264 lb). El calentador está equipado con una protección contra el recalentamiento térmico para evitar dañar la bobina de inducción y la electrónica. Además de un modo de calentamiento por temperatura, el TIH 100m está equipado con un modo de calentamiento por tiempo, para calentar componentes distintos a los rodamientos. El calentador se suministra, de serie, con tres yugos y está disponible en dos ejecuciones: 230 V/50-60 Hz o 400-460 V/50-60 Hz.

Vídeo de demostración: calentadores de inducción SKF

Importante

Este video en inglés tiene subtítulos. Elija su idioma según corresponda.

Características y beneficios

Calentador de inducción TIH 100m
  • Brazo basculante estándar para el yugo grande
  • Capacidad para calentar un rodamiento de 97 kg (213 lb) en menos de 20 minutos; ahorra tiempo y energía
  • Su ajuste de potencia en dos pasos y sus yugos más pequeños permiten el calentamiento de rodamientos más pequeños de forma segura y con menos consumo energético
  • El modo de temperatura está preajustado a 110 °C (230 °F) para ayudar a evitar el sobrecalentamiento de los rodamientos
  • Desmagnetización automática
Datos técnicos
Datos técnicos
Designación
TIH 100m

Rendimiento SKF m20
97 kg (213 lb)
Voltaje, V/Hz

- TIH 100M/230V
- TIH 100M/MV
230 V/50-60 Hz
400-460 V/50-60 Hz
Rodamiento:

- Peso máximo
120 kg (264 lb)
- Diámetro máximo del agujero
De 20 a 400 mm (de 0.8 a 15.7 pulg.)
Control de temperatura:

- Rango
De 0 a 250 °C (de 32 a 482 °F)
- Sonda magnética
Sí, de tipo K
- Precisión (electrónica)
± 2 °C (± 3.6 °F)
Control de tiempo:

- Rango
De 0 a 60 minutos
- Precisión
± 0,01 s
Temperatura máxima de calentamiento*
250 °C (482 °F)
Modo termómetro

Modo rodamiento

Reducción de potencia
2 pasos: 50 - 100 %
Desmagnetización según
normas SKF (automática)

Sí (< 2 A/cm)
Puede calentar rodamientos sellados

Puede calentar rodamientos previamente engrasados

Guía de códigos de error

Protección contra sobrecarga térmica

Flujo magnético máximo
1,7 T
Panel de control
Teclado con visor LED integrado en un control remoto
Área de funcionamiento (ancho × altura)
155 × 205 mm (6.1 × 8.0 pulg.)
Diámetro de la bobina
110 mm (4.3 pulg.)
Dimensiones (ancho × profundidad × altura)
570 × 230 × 350 mm
(22.4 × 9.0 × 13.7 pulg.)
Peso total, incluidos los yugos
42 kg (92 lb)
Consumo máximo de energía
3,6 kVA (230 V)

4,0-4,6 kVA (400-460 V)
Cantidad de yugos estándares
3
Yugos estándares
56 x 56 x 296 mm (2.2 x 2.2 x 11.7 pulg.),
para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 80 mm (3.1 pulg.) y mayores.

28 x 28 x 296 mm (1.1 x 1.1 x 11.7 pulg.),
para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 40 mm (1.6 pulg.) y mayores.

14 x 14 x 296 mm (0.6 x 0.6 x 11.7 pulg.),
para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 20 mm (0.8 pulg.) y mayores.
Sección transversal del núcleo
56 × 56 mm (2.2 × 2.2 pulg.)
Almacenamiento para yugos
Sí, plegables
Brazo deslizante
No
Brazo basculante
Sí, solo para el yugo grande
Ventilador de enfriamiento
No
Material del soporte
Acero y poliamida reforzada con fibra de vidrio
* En función del peso del rodamiento o la pieza de trabajo. Para temperaturas superiores, comuníquese con SKF.
SKF logo