Calentadores de inducción multinúcleo

Una solución de calentamiento flexible para rodamientos y piezas de trabajo muy grandes

Calentadores de inducción multinúcleo SKF, serie TIH MC
Aún pendientes de patente, los calentadores de inducción multinúcleo SKF de la serie TIH MC son la solución de calentamiento hecha a medida que ahorra energía, tiempo de calentamiento y reduce potencialmente las emisiones de CO2.
  • Diseño flexible que consiste en una serie de núcleos y bobinas de calentamiento por inducción controlada mediante un solo gabinete eléctrico y de control
  • Apropiado para calentar piezas de trabajo con secciones finas grandes, como ruedas de ferrocarriles
  • Según la pieza de trabajo, se puede conseguir una capacidad de calentamiento de varias toneladas
  • Para componentes sensibles a un calentamiento por inducción desigual, este producto permite un gradiente de temperatura más uniforme en todos los puntos de la circunferencia
  • El yugo deslizante de diseño ergonómico, para la serie TIH MC más grande, reduce el tiempo de elevación
  • El panel de control remoto, separable del gabinete eléctrico, facilita el uso y mejora las condiciones de seguridad del usuario
  • El modo temperatura permite especificar la temperatura de calentamiento deseada, lo que ayuda a evitar el sobrecalentamiento de componentes
  • El modo de tiempo de calentamiento para componentes que no sean rodamientos aumenta su flexibilidad durante la aplicación
  • La desmagnetización automática al final del ciclo de calentamiento ayuda a reducir el riesgo de contaminación ferrosa en el rodamiento
  • Su diseño único permite ofrecer soluciones personalizadas de forma rápida y económica

El tipo de calentador de la serie TIH MC depende de la aplicación. En función de las características de su aplicación, SKF puede configurar una solución acorde a sus necesidades. Para seleccionar la solución adecuada, necesitamos la siguiente información de la aplicación:

Rodamientos que debe calentar:

  • Designación del rodamiento
  • Si es un rodamiento nuevo: Dimensiones principales y peso (en kg)
  • Temperatura (en ˚C) requerida
  • Frecuencia de montaje (una vez al día/semana/mes)

Datos del calentador:
  • Suministro eléctrico disponible (V, A y Hz)
  • Método de calentamiento actual o planificado (horno, baño de aceite, etc.)

Piezas de trabajo que no sean rodamientos, p. ej., soportes, engranajes, cojinetes de fricción, etc.:
  • Plano de la pieza de trabajo con dimensiones (en mm)
  • Peso (en kg)
  • Material de la pieza de trabajo (acero, fundición, etc.)
  • Temperatura (en ˚C) requerida
  • Frecuencia de montaje (una vez al día/semana/mes)

Para obtener más información sobre la idoneidad de los calentadores SKF de la serie TIH MC en su aplicación o para pedir presupuesto, comuníquese con el distribuidor autorizado u oficina local de SKF.
SKF logo