Calentador de inducción portátil

Calentador portátil para rodamientos que pesa solo 4,5 kg (10 lb)

Calentador de inducción portátil de alta frecuencia TMBH 1
El SKF TMBH 1 es un calentador ligero y portátil recomendado para calentar rodamientos con diámetros interiores de 20 a 100 mm (de 0.8 a 4 pulg.) y con un peso máximo de 4,5 kg (10 lb). El calentador utiliza un método de calentamiento patentado, basado en la inducción de alta frecuencia, lo que proporciona una eficiencia óptima.
Este método resulta ser muy silencioso y no crea ningún tipo de magnetización. Además de calentar rodamientos, el calentador también se puede utilizar para calentar componentes ferrosos, por ejemplo, engranajes, poleas, cojinetes de fricción y zunchos.
  • Ligero y portátil (4,5 kg [10 lb])
  • Eficiencia de calentamiento superior al 85%
  • Los componentes no se magnetizan
  • Equipado con control de temperatura y de tiempo
  • Suministrado con una pinza de calentamiento, una sonda de temperatura, un cable de conexión, unos guantes resistentes al calor y un maletín de transporte

Datos técnicos
Datos técnicos
Designación
TMBH 1
Potencia:

Voltaje
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Potencia (máxima)
350 vatios
Coseno
>0,95
Gama de tamaños de componentes:

- diámetro interior
20 ... 100 mm (0.8 ... 4 pulg.)
- ancho
<50 mm (2 pulg.)
- peso
hasta 5 kg, aprox. (11 lb)
Funciones de control:

Control de tiempo
De 0 a 60 minutos
Control de temperatura
De 0 a 200° C (de 32 a 392° F)
Precisión de control de temperatura
3° C (6° F)
Temperatura máxima
200 °C (392 °F)
Dimensiones:

Caja de control
150 x 330 x 105 mm (6 x 13 x 4 pulg.)
Pinza de calentamiento
114 x 114 mm (4.5 x 4.5 pulg.)
Área operativa de la pinza de calentamiento
52 x 52 mm (2.0 x 2.0 pulg.)
Unidad completa con maletín de transporte
370 x 240 x 130 mm (15 x 9 x 5 pulg.)
Longitud del cable de la pinza
75 cm (30 pulg.)
Longitud del cable de conexión
2 m (80 pulg.)
Longitud del cable de la sonda de temperatura
100 cm (40 pulg.)
Peso total de la unidad
4,5 kg (10 lb)

Demonstration video SKF Portable induction heater

Documentos relacionados

SKF logo