Calentador de inducción pequeño

Calentador de inducción pequeño con capacidad para calentar rodamientos de hasta 40 kg

Calentador de inducción portátil TIH 030m
El calentador de inducción pequeño SKF TIH 030m posee una alta capacidad de calentamiento y un diseño ligero que lo hace portátil. Debido a que la bobina de inducción está situada en el exterior de su carcasa, es posible calentar rodamientos de hasta 40 kg. Este calentador está equipado con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento para reducir el riesgo de daños en la bobina de inducción y sus componentes electrónicos. Además de estar equipado con un modo de control de temperatura, el TIH 030m está equipado con un modo de calentamiento por tiempo que permite calentar también otros componentes, además de rodamientos. Este calentador se suministra de serie con tres yugos, y está disponible en dos modelos: 230V/50-60Hz y 100-110V/50-60Hz.

Vídeo de demostración: calentadores de inducción SKF

Importante

Este video en inglés tiene subtítulos. Elija su idioma según corresponda.

Características y beneficios

Sistema de calentamiento por inducción SKF TIH 030m
  • Diseño compacto y ligero; solo pesa 20,9 kg (46.0 lb), por lo que es portátil
  • Su ajuste de potencia en dos pasos y sus yugos más pequeños permiten el calentamiento de rodamientos más pequeños de forma segura y con menos consumo energético
  • Capacidad de calentamiento de rodamientos de hasta 28 kg (61.7 lb) en solo 20 minutos
  • El modo de temperatura está preajustado a 110 °C (230 °F) para ayudar a evitar el sobrecalentamiento de rodamientos
  • Desmagnetización automática

Datos técnicos
Datos técnicos
Designación
TIH 030M/230V

TIH 030M/110V
Descripción
Calentador de inducción
Rendimiento SKF m20
28 kg (61.7 lb)
Voltaje, V/Hz

230 V/50-60 Hz o
100-110 V/50-60 Hz
Rodamiento:

- Peso máximo
40 kg (88 lb)
- Diámetro máximo del agujero
De 20 a 300 mm (de 0.8 a 11.8 pulg.)
Control de temperatura:

- Rango
De 0 a 250 °C (de 32 a 482 °F)
- Sonda magnética
Sí, de tipo K
- Precisión (electrónica)
± 2 °C (± 3.6 °F)
Control de tiempo:

- Rango
De 0 a 60 minutos
- Precisión
± 0,01 s
Temperatura máxima de calentamiento*
250 °C (482 °F)
Modo termómetro

Modo rodamiento

Función de ajuste de potencia
2 pasos: 50 % o 100 %
Desmagnetización según
normas SKF (automática)
Sí (< 2 A/cm)
Puede calentar rodamientos sellados

Puede calentar rodamientos previamente engrasados

Guía de códigos de error

Protección contra sobrecarga térmica

Panel de control

Panel de control con visor LED integrado en un control remoto
Área de funcionamiento (ancho x alto)
100 x 135 mm (3.9 x 5.3 pulg.)
Diámetro de la bobina
95 mm (3.7 pulg.)
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)
450 x 195 x 210 mm
(17.7 x 7.6 x 8.2 pulg.)
Peso total, incluidos los yugos
20,9 kg (46.0 lb)
Consumo máximo de energía
2,0 kVA
Yugos estándares
45 x 45 x 215 mm (1.7 x 1.7 x 8.4 pulg.),
para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 65 mm (2.6 pulg.) y mayores.

28 x 28 x 215 mm (1.1 x 1.1 x 8.4 pulg.),
para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 40 mm (1.6 pulg.) y mayores.

14 x 14 x 215 mm (0.5 x 0.5 x 8.4 pulg.),
para calentar rodamientos con un diámetro del agujero de 20 mm (0.8 pulg.) y mayores.
Sección transversal del núcleo
45 x 45 mm (1.7 x 1.7 pulg.)
Brazos de apoyo de rodamientos
Sí, plegables
Almacenamiento para yugos

Si, interno e integrado en los
brazos de apoyo de rodamientos plegables
Ventilador de enfriamiento
No
Brazo basculante
No
Material del soporte
Acero y poliamida reforzada con fibra de vidrio
* En función del peso del rodamiento o la pieza de trabajo. Para temperaturas superiores, comuníquese con SKF.

SKF logo