Herramienta para la selección de calentadores

Herramienta en línea para seleccionar el calentador SKF adecuado para su aplicación.

Herramienta para la selección de calentadores
Herramienta para la selección de calentadores

La herramienta para la selección de calentadores en línea ayuda a seleccionar el calentador SKF más apropiado para una determinada aplicación de montaje o desmontaje en caliente de rodamientos o piezas de trabajo anulares.

En solo tres pasos sencillos, el usuario puede definir su aplicación de calentamiento y recibir una lista de todos los calentadores adecuados para esa aplicación, incluida una recomendación basada en la mejor relación entre precio y rendimiento.

Se puede acceder fácilmente a información adicional para cada calentador, como la hoja de datos del producto, los datos técnicos y la página web del producto.

El proceso de selección del calentador está diseñado para las aplicaciones de calentamiento más comunes. Para aplicaciones especiales que requieren temperaturas de calentamiento superiores a 110 ˚C (230 ˚F), para el calentamiento de materiales no ferrosos (p. ej., cobre, latón, etc.) o para otras aplicaciones inusuales, recomendamos solicitar asesoramiento a través del enlace de contacto de la Herramienta para la selección de calentadores


Los calentadores que están incluidos en la herramienta son:
• Placa eléctrica de calentamiento SKF (729659 C)
• Calentadores de inducción SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Calentadores de inducción SKF de tamaño fijo serie EAZ (incluidos los gabinetes de control)
• Calentadores de inducción SKF para aplicaciones diferentes de los rodamientos (TIH L33MB, TIH L44MB) 


Haga clic para comenzar a utilizar la herramienta para la selección de calentadores en línea

SKF logo