Bomba hidráulica de 100 MPa

100 MPa (14 500 psi)

La bomba 729124 es adecuada para ser usada con tuercas hidráulicas (menores o iguales que HMV 54E), y para el montaje y desmontaje de rodamientos y componentes donde la presión máxima requerida sea de 100 MPa (14 500 psi). La bomba se suministra con un tubo de presión de 1 500 mm (59 pulg.) de longitud, un acoplamiento de conexión rápida, adaptador y manómetro. La bomba está llena de aceite de montaje SKF LHMF 300 y se entrega con un litro adicional.
  • Capacidad del depósito de aceite: 250 cm³ (15 pulg.³)
  • Equipada con manómetro
  • Suministrada en un maletín protector resistente
Aplicaciones
  • Tuercas hidráulicas SKF menores o iguales que HMV 54E
  • Aplicaciones de inyección de aceite donde la presión máxima es de 100 MPa (14 500 psi)
  • Para aplicaciones en las que, por cuestiones de espacio, no se pueden utilizar acoplamientos de conexión rápida ni adaptadores, como manguitos AOH, se dispone de una bomba de diseño especial (SKF 729124 A).

Versión especial 729124DU
729124 con manómetro digital THGD 100 incluido, para utilizar con el método de calado de rodamientos SKF Drive-up.

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    729124

    729124 A
    Presión máxima
    100 MPa (14 500 psi)
    Volumen/recorrido
    0,5 cm3 (0.03 pulg.3)
    Capacidad del contenedor de aceite
    250 cm3 (15 pulg.3)
    Longitud del tubo de presión
    1 500 mm (59 pulg.)
    Racor de conexión
    Conexión rápida G1/4
    Peso
    3,5 kg (8 lb)
    Designación729124 DU
    729124 incluida THGD 100
  • Piezas de repuesto

Related documents

SKF logo