Bomba hidráulica de 150 MPa

150 MPa - (21 750 psi)

La bomba 728619 E es de dos etapas, válida para ser usada con pernos SKF Supergrip, y para el montaje y desmontaje de rodamientos o componentes donde la presión máxima requerida sea de 150 MPa (21 750 psi). La bomba se suministra con un tubo de presión de 3 000 mm (118 pulg.) de longitud, un acoplamiento de conexión rápida, adaptador y manómetro. La bomba está llena de aceite de montaje SKF LHMF 300 y se entrega con un litro adicional de aceite. Se suministra en un maletín de metal resistente.
  • Capacidad del depósito de aceite: 2 400 cm³ (146.5 pulg.³)
  • Bombeo de presión en dos etapas
  • Equipada con manómetro
  • Suministrada en un maletín protector resistente
Aplicaciones
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación728619 E
    Presión máxima150 MPa (21 750 psi)
    Volumen/recorrido 1ª Etapa20 cm3 por debajo de 2,5 MPa (1.2 pulg.3 por debajo de 362 psi)
    Volumen/recorrido 2ª Etapa1,00 cm3 por encima de 2,5 MPa (0.06 pulg.3 por encima de 362 psi)
    Capacidad del contenedor de aceite2 400 cm3 (146.5 pulg.3)
    Longitud del tubo de presión3 000 mm (118 pulg.)
    Racor de conexiónConexión rápida G1/4
    Peso11,4 kg (25 lb)
  • Piezas de repuesto

Related documents

SKF logo