Bomba hidráulica de 50 MPa

50 MPa (7 250 psi)

La bomba TMJL 50 está principalmente destinada al uso de acoplamientos SKF OK a presión baja, pero es también adecuada para aplicaciones donde se requiere una presión máxima de 50 MPa (7 250 psi). La bomba se suministra con un tubo de alta presión de 3 000 mm (118 pulg.) de longitud, con acoplamiento de conexión rápida y adaptador. Está llena de aceite de montaje SKF LHMF 300 y se suministra con un litro adicional.
  • Gran depósito de aceite (cap. 2 700 cm³, 165 pulg.³)
  • Válvula de sobrepresión y puerto de conexión para un manómetro
  • Suministrada en un maletín protector resistente

Aplicaciones

Versión especial TMJL 50DU
TMJL 50 con manómetro digital THGD 100 incluido, para utilizar con el método de calado de rodamientos SKF Drive-up.

  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMJL 50
    Presión máxima
    50 MPa (7 250 psi)
    Volumen/recorrido
    3,5 cm3 (0.21 pulg.3)
    Capacidad del contenedor de aceite
    2 700 cm3 (165 pulg.3)
    Longitud del tubo de presión
    3 000 mm (118 pulg.)
    Racor de conexión
    Conexión rápida G1/4
    Peso
    12 kg (26 lb)
    DesignaciónTMJL 50DU
    TMJL 50 incluida THGD 100
  • Piezas de repuesto

Related documents

SKF logo