Bomba hidráulica con gran depósito de aceite de 100 MPa

Gran depósito de aceite 100 MPa - (14 500 psi)

La bomba TMJL 100 es adecuada para su utilización con tuercas hidráulicas (menores o iguales que HMV 92E), y para el montaje y desmontaje de rodamientos o componentes donde la presión máxima requerida sea de 100 MPa (14 500 psi). La bomba se entrega con un tubo de presión de 3 000 mm (118 pulg.) de longitud, un acoplamiento de conexión rápida, adaptador y manómetro. La bomba está llena de aceite de montaje SKF LHMF 300 y se entrega con un litro adicional.
  • Capacidad del depósito de aceite: 800 cm³ (48 pulg.³)
  • Adecuada para tuercas hidráulicas menores o iguales que HMV 92E
  • Válida para extractores asistidos hidráulicamente SKF, serie TMHP
  • Litro adicional de aceite de montaje
  • Suministrada en un maletín protector resistente
Aplicaciones Versión especial TMJL 100DU
TMJL 100 con manómetro digital THGD 100 incluido, para utilizar con el método de calado de rodamientos SKF Drive-up.
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMJL 100
    Presión máxima
    100 MPa (14 500 psi)
    Volumen/recorrido
    1,0 cm3 (0.06 pulg.3)
    Capacidad del contenedor de aceite
    800 cm3 (48 pulg.3)
    Longitud del tubo de presión
    3 000 mm (118 pulg.)
    Racor de conexión
    Conexión rápida G1/4
    Peso
    13 kg (29 lb)
    DesignaciónTMJL 100DU
    TMJL 100 incluida THGD 100
  • Piezas de repuesto
SKF logo