Bombas hidráulicas e inyectores de aceite

Guía de selección de bombas hidráulicas e inyectores de aceite
Presión máx.
de funcionamiento


Bomba

Tipo
Capacidad del contenedor de aceite
Racor de conexión
30 MPa
(4350 psi)
THAP 030E
Bomba neumática
Depósito por separado
G3/4
50 MPa
(7250 psi)
TMJL 50
Bomba de accionamiento manual
2700 cm³
(165 pulg.³)
G 1/4
100 MPa
(14500 psi)
729124
Bomba de accionamiento manual
250 cm³
(15 pulg.³)
G 1/4
TMJL 100
Bomba de accionamiento manual
800 cm³
(48 pulg.³)
G 1/4
150 MPa
(21.750 psi)
THAP 150E
Bomba neumática
Depósito por separado
G3/4
728619 E
Bomba de accionamiento manual
2550 cm³
(155 pulg.³)
G 1/4
300 MPa
(43.500 psi)
THAP 300E
Inyector de aceite neumático
Depósito por separado
G3/4
226400 E
Inyector de aceite
de accionamiento manual
200 cm³
(12,2 pulg.³)
G3/4
729101 B
Kit de inyección de aceite
200 cm³
(12,2 pulg.³)
Varios
400 MPa
(58.000 psi)
THAP 400E
Inyector de aceite neumático
Depósito por separado
G3/4
226400 E/
400

Inyector de aceite
de accionamiento manual
200 cm³
(12,2 pulg.³)
G3/4
729101 E
Kit de inyección de aceite
200 cm³
(12,2 pulg.³)
G 1/4
* El ajuste de interferencia y el tamaño de la aplicación pueden requerir el uso de una bomba/un inyector con una mayor capacidad de presión y/o un depósito más grande.

Bombas hidráulicas e inyectores de aceite

SKF logo