Conjuntos de inyección de aceite

300 y 400 MPa (43 500 y 58 000 psi)

Conjuntos de inyección de aceite SKF, Series THKI 300 y 400
La serie THKI de SKF se utiliza para montar y desmontar juntas de presión de todos los tamaños, en aplicaciones tales como rodamientos de rodillos, acoplamientos, engranajes, volantes de inercia y ruedas ferroviarias. El juego consta de un inyector de aceite montado sobre una base, completo con un tubo de alta presión, manómetro y una gama de racores de conexión.
  • Diseñados para que se adecuen especialmente a su uso en taller.
  • Cuando se libera la presión, el aceite no utilizado retorna automáticamente al tanque, con lo que se minimiza el riesgo de fuga de aceite al medioambiente.
  • Capacidad del recipiente de aceite 200 cm³ (12.2 pulg.³).
  • Se puede utilizar para aplicaciones que requieran una presión máxima de hasta 400 MPa (58 000 psi).
Detalles de pedido
Designación
Descripción
THKI 300Inyector de aceite de 300 MPa (43 500 psi), tubo de alta presión, manómetro, racores de conexión, aceite de montaje
THKI 400Inyector de aceite de 400 MPa (58 000 psi), tubo de alta presión, manómetro, racores de conexión, aceite de montaje
Lista de contenidos
Designación
THKI 300
THKI 400
Manómetro
1077589
1077589/2
Tubo de alta presión
227957 A
227957 A/400MPa
Racor de conexión
1014357 A
-
Racor de conexión
1016402 E
1016402 E
Racor de conexión
228027 E
228027 E
Aceite de montaje
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Maletín de transporte
728245/3 A
728245/3 A

SKF logo