Relojes indicadores

Reloj indicador en una tuerca hidráulica
Los relojes indicadores SKF se utilizan para medir el desplazamiento axial del pistón en una tuerca hidráulica SKF diseño E. Se utilizan en combinación con el método de calado de rodamientos SKF Drive-up.

Datos técnicos

  • TMCD 5P
    Datos técnicos
    DesignaciónTMCD 5P
    Rango de medición0 - 5 mm
    Resolución0,01 mm
    Escala0 - 100
    Longitud de los prolongadores10, 20, 30, 40 mm (0.4, 0.8, 1.2, 1.6 pulg.)
    Diámetro exterior37 mm (1.5 pulg.)
    Posición del dialParalelo con respecto a la cara lateral de la tuerca hidráulica
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo