Aceite de desmontaje

Aceite de desmontaje LHDF 900
El aceite de desmontaje SKF LHDF 900 es adecuado para su uso con equipos SKF hidráulicos, incluyendo bombas hidráulicas, tuercas HMV y herramientas de inyección de aceite. El LHDF 900 contiene aditivos anticorrosión que no perjudican a los materiales de las obturaciones como el nitrilo, el Perbunan, el cuero, el PTFE, etc.

Datos técnicos
Referencia
LHDF 900/tamaño envase
Peso específico
0,885
Punto de inflamación
202 °C (395 °F)
Punto de goteo
-28 °C (-18 °F)
Viscosidad a 20 °C (68 °F)
910 mm²/s
Viscosidad a 40 °C (104 °F)
330 mm²/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)
43 mm²/s
Índice de viscosidad
180
Tamaños de envase disponibles
5 y 205 litros
SKF logo