Tubos alargadores

Para manguitos de fijación y de desmontaje

Tubos alargadores con racores de conexión

Tubo alargador de rosca M4 con racor de conexión
Permite utilizar una bomba hidráulica SKF para conectar a un agujero de conexión de manguito con una rosca M4. El tubo alargador y el racor de conexión se deben pedir por separado.


Tubo alargador de rosca M6 con racor de conexión
Permite utilizar una bomba hidráulica SKF para conectar a un agujero de conexión de manguito con una rosca M6. El tubo alargador y el racor de conexión se deben pedir por separado.


Tubo alargador G1/4
Permite utilizar una bomba hidráulica SKF para conectar a un agujero de conexión de manguito con una rosca G1/4. Puede utilizarse para aplicaciones en las que la posición del manguito no permite una conexión directa con un conector rápido.


Tubo alargador G1/8
Permite utilizar una bomba hidráulica SKF para conectar a un agujero de conexión de manguito con una rosca G1/8. Puede utilizarse para aplicaciones en las que la posición del manguito no permite una conexión directa con un conector rápido.

Tubo alargador de rosca M4 con racor de conexión

Datos técnicos
Designación
tubo
234064

racor
234063
Presión máx.
50 MPa (7 250 psi)
M4 extension pipe with connection nipple

Tubo alargador de rosca M6 con racor de conexión

Datos técnicos
Designación
tubo
1077453/100MPA

racor
1077454/100MPA
Presión máx.
100 MPa (14 500 psi)
M6 extension pipe with connection nipple

Tubo alargador G1/4

Datos técnicos
Designación
227966/100MPA
Presión máx.
100 MPa (14 500 psi)
G1/4 extension pipe

Tubo alargador G1/8

Datos técnicos
Designación
227965/100MPA
Presión máx.
100 MPa (14 500 psi)
G1/8 extension pipe
SKF logo