Galgas

Para la medición precisa del juego de los rodamientos

Galgas, serie 729865
Las galgas SKF están diseñadas para medir el juego interno de los rodamientos de rodillos a rótula durante su ajuste. Existen dos tipos disponibles: uno con 13 láminas de 100 mm (4 pulg.) de longitud, y otro con 29 láminas de 200 mm (8 pulg.).
  • Alta precisión de medición
  • La galga 729865 A se suministra en una funda de plástico protectora
  • La galga 729865 B se suministra en una jaula de acero protectora
Datos técnicos
Designación
729865 A
Longitud de la lámina
Espesor de la lámina

mm
pulg.
mm
pulg.

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0,05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729865 Bmm
pulg.
mm
pulg.
 200
8,0
0,05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo