Acoplamientos y racores de conexión rápida

Para una sencilla conexión de los tubos de presión

Para conectar las bombas hidráulicas SKF a las piezas de trabajo, se encuentran disponibles un acoplamiento y dos racores diferentes. Cuando se requieran racores con otros tipos de roscas, se podrá seleccionar un racor adicional de la gama SKF para hacer la conexión.
El racor 729832 A se suministra de serie con todas las tuercas hidráulicas SKF de la serie HMV E.
Datos técnicos (sistema métrico)
Designación
Rosca
Dimensiones
Presión máxima
Acoplamiento
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Racores
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Quick connection coupling
Datos técnicos (sistema en pulgadas)
Designación
Rosca
Dimensiones
Presión máxima
Acoplamiento
d2
D2
C
A
 


pulg.
pulg.
pulg.
psi
729831 A
G 1/4
0,94
1,06
2,28
21.750
 
Racores
d1
D1
B
A
 


pulg.
pulg.
pulg.
psi
729832 A
G 1/4
0,87
0,55
1,81
21.750
729100
G 1/8
0,67
0,55
1,69
14.500
SKF logo