Programa de cálculo SKF Drive-up para el calado de rodamientos

Montaje sencillo de los rodamientos

Programa de cálculo SKF Drive-up para el calado de rodamientos
Programa de cálculo SKF Drive-up para el calado de rodamientos
El programa de cálculo SKF Drive-up consiste en un manual informatizado sobre cómo utilizar el método de calado de rodamientos para montar rodamientos con agujero cónico.
Ofrece al usuario los medios para calcular los valores de calado para todas las posibles condiciones de montaje.
La interfaz incluye tres idiomas: inglés, francés y alemán.

El programa busca actualizaciones periódicamente y de manera automática.

Requisitos del sistema:
  • Windows XP o superior
  • Internet Explorer 6 o superior
  • Complemento/plugin Flash para Internet Explorer


Haga clic aquí para descargar el programa de cálculo SKF Drive-up para el calado de rodamientos

Se descargará el archivo setup.zip (13 MB). Descomprima el archivo utilizando el software adecuado. A continuación, ejecute setup.exe para instalar el programa.
SKF logo