Método SKF de inyección de aceite

Facilita las tareas de cálculo

Programa Método SKF de inyección de aceite
Programa Método SKF de inyección de aceite

El Método de Inyección de Aceite SKF permite el montaje y desmontaje de forma segura, controlada y rápida de rodamientos y otros componentes con ajuste de interferencia. Mediante el programa es posible realizar los cálculos necesarios de forma más sencilla.

Se incluye información práctica sobre cómo aplicar el método de montaje y desmontaje de rodamientos y otros componentes, además de detalles sobre las herramientas necesarias. El programa integra también la aplicación de cálculo del método de calado de rodamientos SKF Drive-up.


Incluye:

  • Explicación del método, formas de uso y diseños de componente
  • Cálculo de componentes con ajuste de interferencia
  • Método de calado SKF Drive-up, con programa de cálculo
  • Herramientas de montaje y desmontaje con instrucciones
  • Montaje y desmontaje de rodamientos
  • Bombas, inyectores, tuercas hidráulicas y accesorios
  • Adaptador, manguitos de desmontaje y ejes escalonados
  • Acoplamientos SKF OK y pernos SKF Supergrip
  • Experiencia práctica y ejemplos de aplicación
  • Animaciones y vídeos que muestran varios métodos y técnicas

El programa comprueba de forma periódica y automática si hay nuevas actualizaciones.


Requisitos del sistema:

  • Windows XP o superior
  • Internet Explorer 6 o superior
  • Complemento/plugin Flash para Internet Explorer

Haga clic aquí para descargar el programa Método SKF de inyección de aceite

Se descargará el archivo setup.zip (350 MB). Descomprima el archivo utilizando el software adecuado. A continuación, ejecute setup.exe para instalar el programa.

SKF logo