Llaves de gancho ajustables

Cuatro tamaños de llave diferentes para apretar o aflojar hasta 24 tamaños de tuerca

Las llaves de gancho ajustables SKF de la serie HNA permiten apretar y aflojar de manera sencilla y segura las tuercas KM, KML, N, AN, KMK, KMFE y KMT. Están fabricadas con acero endurecido especial que garantiza una larga duración.
Una llave de gancho permite el ajuste de varios tamaños de tuerca, lo que la convierte en adecuada para su uso en muchas aplicaciones.
  • Solución económica: 4 llaves de gancho cubren 24 tamaños de tuerca.
  • Designación grabada con láser, que indica el rango de tamaños de tuerca que cubre cada llave, lo cual permite seleccionar fácilmente la llave adecuada.
  • Versátiles: adecuadas para tuercas KM, KML, N, AN, KMK, KMFE y KMT.
  • El agujero del mango facilita su almacenamiento.
  • Minimiza los daños en la tuerca y el eje.
Datos técnicos
Designación
Diámetro exterior de la tuerca de fijación
 
mm
pulg.
HNA 1-4
20–35
0,8–1,4
HNA 5-8
35–60
1,4–2,4
HNA 9-13
60–90
2,4–3,5
HNA 14-24
90–150
3,5–6,1
Tabla de selección
Designación
Compatibilidad con las siguientes series de tuercas de fijación SKF
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5-8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9-13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14-24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo