Cubos axiales de ajuste de tuercas de fijación

Fácil montaje y desmontaje sin dañar la tuerca

Los cubos axiales de ajuste de tuercas de fijación SKF están diseñados para apretar y aflojar de forma segura y fácil las tuercas de fijación. Se utilizan para fijar y ajustar los rodamientos montados sobre ejes cónicos, y sobre manguitos de fijación y de desmontaje.
  • Necesitan menos espacio alrededor del rodamiento que las llaves de gancho
  • Conexiones en pulgadas para herramientas eléctricas o llaves dinamométricas
  • El TMFS fija tuercas de las series KM, KMK (métricas) y KMF
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    Dimensiones
    Conexión
     
    Diámetro
    exterior
    de la tuerca de fijación
    Diámetro
    exterior
    del cubo
    Altura
    efectiva
     
     
    mm
    pulg.
    mm
    pulg.
    mm
    pulg.
    pulg.
    TMFS 0
    18
    0,7
    22,0
    0,9
    45
    1,8
    3/8
    TMFS 1
    22
    0,9
    28,0
    1,1
    45
    1,8
    3/8
    TMFS 2
    25
    1,0
    33,0
    1,3
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 3
    28
    1,1
    36,0
    1,4
    61
    2,4
    1/2
    TMFS 4
    32
    1,3
    38,0
    1,5
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 5
    38
    1,5
    46,0
    1,8
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 6
    45
    1,8
    53,0
    2,1
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 7
    52
    2,0
    60,0
    2,4
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 8
    58
    2,3
    68,0
    2,7
    58
    2,3
    1/2
    TMFS 9
    65
    2,6
    73,5
    2,9
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 10
    70
    2,8
    78,5
    3,1
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 11
    75
    3,0
    83,5
    3,3
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 12
    80
    3,1
    88,5
    3,5
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 13
    85
    3,3
    94,0
    3,7
    63
    2,5
    3/4
    TMFS 14
    92
    3,6
    103,0
    4,1
    80
    3,2
    1
    TMFS 15
    98
    3,9
    109,0
    4,3
    80
    3,2
    1
    TMFS 16
    105
    4,1
    116,0
    4,6
    80
    3,2
    1
    TMFS 17
    110
    4,3
    121,0
    4,8
    80
    3,2
    1
    TMFS 18
    120
    4,7
    131,0
    5,2
    80
    3,2
    1
    TMFS 19
    125
    4,9
    137,0
    5,5
    80
    3,2
    1
    TMFS 20
    130
    5,1
    143,0
    5,7
    80
    3,2
    1
  • Tabla de selección

Documentos relacionados

SKF logo