Kits de herramientas para el montaje de rodamientos

Ayudan a prevenir los fallos prematuros de los rodamientos

Kit de herramientas para el montaje de rodamientos SKF TMFT 24
TMFT 24
Kit de herramientas para el montaje de rodamientos SKF TMFT 36
TMFT 36

El montaje inadecuado, normalmente utilizando la fuerza bruta, es la causa del 16% de los fallos prematuros de los rodamientos. Los kits de herramientas para el montaje de rodamientos SKF están diseñados para montar rodamientos de manera rápida y precisa, y minimizan, al mismo tiempo, el riesgo de dañarlos. 

La combinación adecuada del aro y el manguito de impacto permite transmitir eficazmente la fuerza de montaje al aro del rodamiento con ajuste de interferencia. De esta manera, se minimiza el riesgo de dañar los caminos de rodadura o los elementos rodantes del rodamiento. Además de ser adecuado para montar rodamientos, el kit de la serie TMFT también se puede utilizar para montar otros componentes como cojinetes de fricción, sellos y poleas. 

El kit TMFT 36 contiene 36 aros de impacto, y el TMFT 24 contiene 24 aros. Ambos kits tienen 3 manguitos de impacto y 1 martillo de poliuretano, suministrados en un maletín de transporte ligero.

  • El TMFT 24 facilita el montaje de diferentes rodamientos con diámetros de agujero de 15 a 45 mm
  • El TMFT 36 facilita el montaje de diferentes rodamientos con diámetros de agujero de 10 a 55 mm
  • Facilita el montaje correcto en aplicaciones de ejes, de soportes y ciegas.
  • El diámetro del aro de impacto se ajusta con precisión al diámetro interior y exterior del rodamiento.
  • El pequeño diámetro del área de impacto en la parte superior del manguito permite que la fuerza de montaje se transmita y distribuya eficazmente. 
  • Los aros y manguitos de impacto están hechos de un material muy resistente a los impactos para que duren más tiempo.
  • Una conexión de clic entre el aro y el manguito de impacto ofrece estabilidad y durabilidad.
  • Los aros de impacto se pueden utilizar con una prensa.
  • Los aros de impacto vienen marcados para permitir una identificación visual clara de su tamaño y facilitar su selección.
  • La superficie uniforme del cuerpo del manguito de impacto ofrece un agarre excelente.
  • La cabeza de doble cara del martillo de poliuretano está fabricada con nailon y ayuda a evitar el daño de los componentes.
  • El mango de caucho del martillo de poliuretano ofrece un agarre excelente.
El kit SKF TMFT 24 es válido para rodamientos SKF de las series
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento rígido
de bolas (sellado);
Rodamiento de bolas
a rótula
6002-600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos
cónicos
Rodamiento de rodillos
toroidales CARB
N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209
N 202-N 20930302-30309C 6006
N 2203- N 220931305-31309 
N 2304-N 230932004-32009 
N 3004-N 300932205-32209 
N 303-N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Rodamiento de una hilera de bolas
de contacto angular
Rodamiento de dos hileras de bolas
de contacto angular
Rodamiento de rodillos a rótula
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
El kit SKF TMFT 36 es válido para rodamientos SKF de las series
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento rígido
de bolas (sellado);
Rodamiento de bolas
a rótula
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2211
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Rodamiento de una hilera de bolas
de contacto angular

Rodamiento de dos hileras de bolas 

de contacto angular

Rodamiento de rodillos a rótula
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos
cónicos
Rodamiento de rodillos
toroidales CARB
N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211
N 202-N 21130302-30311C 4010
N 2203- N 221131305-31311C 6006
N 2304-N 231132004-32011 
N 3004-N 301132205-32211 
N 303- N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
  • Datos técnicos de TMFT 24
    Datos técnicos
    DesignaciónTMFT 24
    Aro de impacto
    Diámetro del agujeroDe 15 a 45 mm (de 0.59 a 1.77 pulg.)
    Diámetro exteriorDe 32 as 100 mm (de 1.26 a 3.94 pulg.)
    Manguitos
    Longitud máxima del eje

    Manguito A: 220 mm (8.7 pulg.)
    Manguito B: 220 mm (8.7 pulg.)
    Manguito C: 225 mm (8.9 pulg.)
    MartilloTMFT 36-H, peso: 0,9 kg (2.0 lb)
    Dimensiones del maletín de transporte530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.)
    Cantidad de aros24
    Cantidad de manguitos3
    Peso (incluido el maletín de transporte)4,0 kg (8.9 lb)
  • Datos técnicos de TMFT 36
  • Piezas de repuesto
SKF logo