Llaves de gancho

El radio exacto de la llave reduce el riesgo de dañar la tuerca

La serie HN incluye 15 tamaños distintos de llaves de gancho, según la normativa DIN 1810. Las llaves de gancho están diseñadas para su uso con las tuercas SKF KM, así como con cualquier otra tuerca KM que cumpla la normativa DIN 981. Además, son adecuadas para usar con las tuercas N, AN, KMK, KMFE y KMT, y aquellas tuercas fabricadas según la normativa DIN 1804.
  • Minimiza los riesgos de dañar la tuerca y el eje.
  • El mango de plástico repele la grasa, el aceite y la suciedad, con lo que ofrece un mejor agarre.
  • El mango de plástico minimiza el contacto directo del metal con la piel, con lo que reduce el riesgo de corrosión en esta zona.
  • El agujero del mango facilita su almacenamiento.
  • La designación, que indica el tamaño de la llave, está grabada en esta con láser, lo que facilita su identificación y selección.
Datos técnicos
Designación
Diseño de llave
DIN 1810
Diámetro exterior
de la tuerca de fijación
 
mm
mm
pulg.
HN 0
 
16–20
0,6–0,8
HN 1
Ø20–Ø22
20–22
0,8–0,9
HN 2-3
Ø25–Ø28
25–28
1,0–1,1
HN 4
Ø30–Ø32
30–32
1,2–1,3
HN 5-6
 
38–45
1,5–1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52–55
2,0–2,2
HN 8-9
 
58–65
2.3-2.6
HN 10-11
Ø68–Ø75
68–75
2,7–3,0
HN 12-13
Ø80–Ø90
80–90
3,1–3,5
HN 14
 
92
3,6
HN 15
Ø95–Ø100
95–100
3,7–3,9
HN 16
 
105
4,1
HN 17
Ø110–Ø115
110–115
4,3–4,5
HN 18-20
Ø120–Ø130
120–130
4,7–5,1
HN 21-22
Ø135–Ø145
135–145
5,3–5,7
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    Spanner design
    DIN 1810
    Outer diameter
    lock nut
     
    mm
    mm
    in.
    HN 0
     
    16–20
    0.6–0.8
    HN 1
    Ø20–Ø22
    20–22
    0.8–0.9
    HN 2-3
    Ø25–Ø28
    25–28
    1.0–1.1
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6
     
    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9
     
    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14
     
    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16
     
    105
    4.1
    HN 17
    Ø110–Ø115
    110–115
    4.3–4.5
    HN 18-20
    Ø120–Ø130
    120–130
    4.7–5.1
    HN 21-22
    Ø135–Ø145
    135–145
    5.3–5.7
  • Selection chart
SKF logo