Kit de extractores para soportes ciegos

Extrae rodamientos sin necesidad de desmontar la máquina

Kit de extractores para soportes ciegos TMBP 20E
Kit de extractores para rodamientos ciegos SKF TMBP 20E
El TMBP 20E es un extractor con adaptadores que sirve para el desmontaje de rodamientos rígidos de bolas en soportes ciegos (p. ej., cuando no se puede acceder al rodamiento de bolas a través del aro exterior o del agujero) con dimensiones de ejes de entre 30 mm y 160 mm (entre 1,18 pulg. y 6,3 pulg.). El uso de prolongadores permite un alcance de hasta 583 mm (23 pulg.).
  • Sus 6 conjuntos de adaptadores permiten desmontar una amplia gama de rodamientos rígidos de bolas.
  • Los nuevos adaptadores de bolas son más duraderos.
  • El tope para la llave en el husillo permite una manipulación fácil y segura.
  • La nariz de apoyo especial ayuda a minimizar los daños al eje y mejora la estabilidad del extractor.
  • Cuenta con nariz de apoyo con función de autobloqueo.
Tabla de compatibilidad
El SKF TMBP 20E sirve para desmontar los siguientes rodamientos rígidos de bolas:

Serie 60..

Serie 62..

Serie 63..

Serie 64..

Serie 16...

6021–6032

6213-6230

6309-6320

6406-6418

16026-16032

Datos técnicos
Designación
Kit de extractores para soportes ciegos de rodamientos TMBP 20E
Longitud efectiva del brazo
de 147 a 547 mm (de 5,8 a 21,5 pulg.)
Máxima fuerza de extracción
55 kN (6,2 ton EE. UU.)
Dimensiones del maletín
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pulg.)
Peso
6,5 kg (14,3 lb)
Contenido del kit
Adaptadores de tamaño A a F (2 piezas cada uno)
2 barras principales (con anillos de apoyo de tuercas y tuercas)
4 prolongadores
Husillo
Nariz de apoyo para husillo
Viga
SKF logo