Kit de extractores de garras hidráulicos

Desmontaje de rodamientos sin esfuerzo hasta 100 Kn

Kit de extractores de garras hidráulicos TMHP 10E
El kit de extractores de garras SKF TMHP 10E viene equipado con un husillo hidráulico, que facilita el desmontaje de rodamientos sin esfuerzo con una fuerza de hasta 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.), sin esfuerzo. El kit de extractores versátil incluye tres garras de diferentes longitudes y se puede montar como un extractor de dos o de tres garras según el espacio y las necesidades de la aplicación.
  • Su alta capacidad de extracción de 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.) hace que este extractor sea adecuado para una gran variedad de trabajos de desmontaje
  • Sus tres garras de diferentes longitudes, con una longitud efectiva de la garra máxima de 200 mm (7.9 pulg.), hacen que el TMHP 10E sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • El sistema de autofijación de las garras minimiza el riesgo de que el extractor se resbale de la aplicación una vez sometido a carga
  • El husillo hidráulico facilita el desmontaje sin esfuerzo
  • El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad, lo que minimiza el riesgo de sobrecargar el extractor al limitar las fuerzas aplicadas a 100 kN (11,2 toneladas EE. UU.)
  • El largo recorrido del husillo hidráulico, 80 mm (3.1 pulg.), facilita el desmontaje de una sola vez
  • Los prolongadores del husillo hidráulico permiten una adaptación rápida a la longitud de extracción
  • El punto de centrado cargado mediante muelles del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañarlo
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMHP 10E
    Descripción
    Kit avanzado de extractores de garras hidráulicos
    Contenido






    1 soporte para las garras
    3 garras, 115 mm (4.5 pulg.)
    3 garras, 160 mm (6.3 pulg.)
    3 garras, 200 mm (7.8 pulg.)
    1 husillo hidráulico TMHS 100
    3 prolongadores para el husillo hidráulico; 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 pulg.)
    1 punto de apoyo con punto de centrado para el husillo hidráulico
    Recorrido máximo
    80 mm (3.1 pulg.)
    Peso del kit completo
    14,5 kg (32 lb)
    Ciclo del cilindro hidráulico
    Mínimo 5 000 ciclos hasta 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.)
    Rosca del cilindro hidráulico
    UN 1½ pulg. x 16 tpi
    Programación de la válvula de seguridad del cilindro hidráulico
    105 kN (11.8 toneladas EE. UU.)
    Dimensiones del maletín
    de transporte
    578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 pulg.)
    Fuerza nominal de funcionamiento
    100 kN (11.2 toneladas EE. UU.)
    Juego de garras 1 (3 TMHP 10E-10)
    Longitud efectiva de la garra
    115 mm (4.5 pulg.)
    Ancho de agarre
    75-170 mm (3.0-6.7 pulg.)
    Altura de las garras6 mm (0.25 pulg.)
    Juego de garras 2 (3 TMHP 10E-11)
    Longitud efectiva de la garra
    160 mm (6.3 pulg.)
    Ancho de agarre
    80-250 mm (3.1-9.8 pulg.)
    Altura de las garras
    7 mm (0.28 pulg.)
    Juego de garras 3 (3 TMHP 10E-12)
    Longitud efectiva de la garra
    200 mm (7.9 pulg.)
    Ancho de agarre
    110-280 mm (4.3-11 pulg.)
    Altura de las garras7 mm (0.28 pulg.)
  • Piezas de repuesto
SKF logo