Kit de extracción hidráulica

Potente combinación de un extractor de garras y un extractor de cuchillas

Kit de extracción hidráulica TMHC 110E
El kit SKF TMHC 110E es un kit de extracción hidráulica que combina un extractor de garras con un extractor de cuchillas, y que cuenta con una fuerza de extracción de hasta 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.). El kit de extracción versátil facilita el desmontaje sencillo y seguro de rodamientos en una variedad de aplicaciones.
  • Combinación única de extractor de garras y extractor de cuchillas para su uso en diversas aplicaciones
  • Su alta capacidad de carga de 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.) hace que el TMHC 110E sea adecuado en muchas aplicaciones
  • El husillo hidráulico facilita el desmontaje sencillo y rápido, y la generación de fuerza sin esfuerzo
  • El extractor de garras incluye 2 tamaños de garras diferentes para un alcance máximo de 115 mm (4.5 pulg.)
  • El extractor de garras se puede montar como un extractor de tres o de dos garras según el espacio disponible y los requisitos de la aplicación
  • El agarre firme del extractor de cuchillas en la parte trasera del aro interior del rodamiento reduce la fuerza requerida para desmontar el rodamiento
  • Los separadores de diseño especial del extractor de cuchillas permiten el uso del extractor incluso en los espacios más reducidos
  • Los prolongadores del extractor de cuchillas permiten un alcance máximo de 255 mm (10 pulg.) para una adaptación rápida a la longitud de extracción requerida
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TMHC 110E
    Descripción
    Kit avanzado de extracción hidráulica
    General
    Contenido









    1 soporte para las garras
    3 garras, juego 1 (TMHP10E-9)
    3 garras, juego 2 (TMHP10E-10)
    1 kit de cuchillas
    1 viga
    2 barras principales
    2 prolongadores, 125 mm (4.9 pulg.)
    1 husillo hidráulico TMHS 100
    2 prolongadores para el husillo
    hidráulico; 50, 100 mm (2.0, 3.9 pulg.)
    1 punto de apoyo con punto de centrado
    para el husillo hidráulico
    Recorrido máximo
    80 mm (3.1 pulg.)
    Fuerza nominal de funcionamiento
    100 kN (11.2 toneladas EE. UU.)
    Peso
    13,5 kg (29.8 lb)
    Ciclo del cilindro hidráulico
    Mínimo 5 000 ciclos hasta 100 kN
    (11.2 toneladas EE. UU.)
    Rosca del cilindro hidráulico
    UN 1½ pulg. x 16 tpi
    Programación de la válvula de seguridad del
    cilindro hidráulico
    105 kN (11.8 toneladas EE. UU.)
    Dimensiones del maletín
    de transporte
    580 x 410 x 70 mm
    (23 x 16 x 2.8 pulg.)
    Extractor de garras
    Longitud efectiva de las garras, juego de garras 1
    (TMHP 10E-9)
    65 mm (2.6 pulg.)
    Ancho de agarre, juego de garras 1
    50-110 mm (2-4.3 pulg.)

    Altura de las garras

    6 mm (0.25 pulg.)
    Longitud efectiva de las garras, juego de garras 2
    (TMHP 10E-10)
    115 mm (4.5 pulg.)
    Ancho de agarre, juego de garras 2
    75-170 mm (3.0-6.7 pulg.)
    Altura de las garras
    6 mm (0.25 pulg.)
    Extractor de cuchillas
    Alcance máximo
    250 mm (9.8 pulg.)
    Rango de diámetros de eje
    20 - 100 mm (0.8 - 4 pulg.)
  • Piezas de repuesto
SKF logo