Extractores de garras de alto rendimiento asistidos hidráulicamente

Extractores hidráulicos potentes con autocentrado

Extractores de garras de alto rendimiento asistidos hidráulicamente serie TMHP
Los extractores asistidos hidráulicamente TMHP 15, TMHP 30 y TMHP 50 de SKF ofrecen nuevas fuerzas combinadas de extracción con potencia y seguridad. Ofrecen también el sistema de autocentrado para las ocasiones en que las grandes fuerzas de extracción son inevitables.
  • Extractores asistidos hidráulicamente con fuerzas de extracción máximas de 15, 30 o 50 toneladas (33 700 a 112 000 lbf)
  • Sistema de pantógrafo para la alineación definitiva de las fuerzas de extracción y para minimizar el riesgo daños en el eje o el rodamiento
  • Fuerzas extremas aplicadas con facilidad (autocentrado, manija de elevación, cáncamo, etc.)
  • Pueden suministrarse con o sin la bomba hidráulica SKF TMJL 100
Datos técnicos (sistema métrico)
Datos técnicos (sistema métrico)
Designación*
N.º de
garras

Ancho de agarre
Longitud
efectiva
de las garras

cant.
mm
mm
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
*También disponible sin bomba hidráulica TMJL 100 añadiendo el sufijo “X” a la designación al hacer el pedido (p. ej.: TMHP 30/170X).
Datos técnicos (sistema métrico), continuación
Designación*
Recorrido
Máxima
presión
de funcionamiento

Máxima
fuerza
de extracción

Peso
mm
MPa
KN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
*También disponible sin bomba hidráulica TMJL 100 añadiendo el sufijo “X” a la designación al hacer el pedido (p. ej.: TMHP 30/170X).
Datos técnicos (sistema imperial)
Datos técnicos (sistema imperial)
Designación*
N.º de
garras

Ancho de agarre
Longitud
efectiva
de las garras

cant.
pulg.
pulg.
TMHP 15/260
3
7.7-15.2
10.4
TMHP 30/170
3
11.4-19.7
6.7
TMHP 30/350
3
11.4-19.7
13.7
TMHP 30/600
3
11.4-19.7
23.6
TMHP 50/140
3
12.2-19.9
5,5
TMHP 50/320
3
12.2-19.9
12.6
TMHP 50/570
3
12.2-19.9
22.4
*También disponible sin bomba hidráulica TMJL 100 añadiendo el sufijo “X” a la designación al hacer el pedido (p. ej.: TMHP 30/170X).
Datos técnicos (sistema imperial), continuación
Designación*
Recorrido
Máxima
presión
de funcionamiento

Máxima
fuerza
de extracción

Peso
pulg.
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3.9
11 600
33 700
75
TMHP 30/170
2.0
11 600
67 400
99
TMHP 30/350
2.0
11 600
67 400
104
TMHP 30/600
2.0
11 600
67 400
123
TMHP 50/140
1.6
11 600
112 000
104
TMHP 50/320
1.6
11 600
112 000
119
TMHP 50/570
1.6
11 600
112 000
123
*También disponible sin bomba hidráulica TMJL 100 añadiendo el sufijo “X” a la designación al hacer el pedido (p. ej.: TMHP 30/170X).
Repuestos y accesorios
Repuestos y accesorios
TMHP ...15/26030/170
30/350
30/600
50/140
50/32050/570
TMHP ...-1
hasta incl.
hasta incl.170 mm
170 mm
hasta incl.140 mm140 mm



6.7 pulg.
6.7 pulg.
 
5.5 pulg.5.5 pulg.
TMHP ...-2
344 mm
350 mm
incluido
350 mm
320 mm
hasta incl.320 mm

14.2 pulg.
13.7 pulg.

13.7 pulg.
12.6 pulg.
12.6 pulg.
TMHP ...-3
439 mm
600 mm
600 mm
hasta incl.
570 mm
570 mmhasta incl.

17.3 pulg.
23.6 pulg.
23.6 pulg.

22.4 pulg.
22.4 pulg.
TMHP ...-4
689 mm
-
-
-
-
--

27.1 pulg.




TMHP ...-5
 Husillo con punto de centrado
TMHP ...-11 Kit de reparación para cilindro hidráulico
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo