Extractores de rodamientos internos

Para desmontar rodamientos de soportes de forma rápida y sencilla

Los kits de extracción de rodamientos internos SKF están diseñados para desmontar rodamientos de los soportes donde el ajuste es en el aro exterior. Los extractores proporcionan una resistencia y durabilidad óptimas y se adaptan a distintos tamaños de diámetros de agujeros de rodamientos. El martillo deslizante permite la aplicación de fuerzas de alto impacto y presenta un diseño ergonómico para brindar más seguridad al usuario.

Serie TMIC

  • El diseño de collarín expandible está hecho de materiales de alta resistencia.
  • Diseñado para aplicaciones con un espacio de agarre limitado detrás del rodamiento.
  • Se adapta a agujeros de rodamientos de entre 7 y 28 mm.

Serie TMIP

  • El diseño único patentado de SKF puede reducir el tiempo de desmontaje.
  • A diferencia de la mayoría de los extractores de rodamientos internos, los extractores de accionamiento mediante muelle pueden ajustarse al aro interior de forma rápida y sencilla con un simple movimiento.
  • El diseño de las garras ofrece un agarre fuerte y seguro por detrás del aro interior, lo que genera una mayor fuerza de extracción.
  • Se ofrecen dos kits diferentes para adaptarse a los distintos tamaños de agujeros de rodamientos; uno que abarca tamaños de entre 7 y 28 mm, y otro de entre 30 y 60 mm.

Vídeos del producto

Kits de extracción de rodamientos internos SKF

TMIC 7-28 (fig 1)
Suministrado con 4 collarines expandibles para abarcar diámetros de agujero de 7 mm a 28 mm (de 0.28 in a 1.1 in).
TMIP 7-28 (fig 2)
Suministrado con 4 extractores para abarcar diámetros de agujero de 7 mm a 28 mm (de 0.28 in a 1.1 in).
TMIP 30-60 (fig 3)
Suministrado con 2 extractores para abarcar diámetros de agujero de 30 mm a 60 mm (de 1.2 in a 2.4 in).
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    DesignaciónTMIC 7–28
    Diámetro del agujero del rodamiento7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Dimensiones del maletín de transporte
    (ancho x profundidad x altura)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso3,0 kg (6.6 lb)

     

    Datos técnicos
    DesignaciónTMIP 7–28
    Diámetro del agujero del rodamiento7–28 mm (0.28–2.4 in)
    Dimensiones del maletín de transporte
    (ancho x profundidad x altura)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso3,1 kg (6.8 lb)

     

    Datos técnicos
    DesignaciónTMIP 30-60
    Diámetro del agujero del rodamiento30–60 mm (1.2–2.4 in)
    Dimensiones del maletín de transporte
    (ancho x profundidad x altura)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso5,4 kg (11.9 lb)
  • Datos técnicos de los extractores
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo