Herramientas mecánicas de montaje y desmontaje

Montaje

Los rodamientos pequeños y medianos se montan, generalmente, en frío. Los métodos tradicionales pueden provocar la transmisión de fuerzas a través de los elementos rodantes, lo que genera daños en los caminos de rodadura. Las herramientas mecánicas de montaje de SKF ayudan a prevenir daños en los rodamientos durante el montaje en frío.

Para realizar el desmontaje, resulta esencial seleccionar el extractor adecuado. No solo es fundamental el tipo de extractor, sino también su capacidad de extracción máxima, para llevar a cabo cualquier trabajo de desmontaje de forma sencilla y segura. SKF ofrece una gama completa de extractores de rodamientos mecánicos, hidráulicos y asistidos hidráulicamente de fácil uso para muchas aplicaciones de rodamientos.

Herramientas para el montaje de rodamientos

Extractores de rodamientos

Accesorios para herramientas mecánicas

SKF logo