Husillos hidráulicos avanzados

Generación de fuerzas de extracción sin esfuerzo

Los avanzados husillos hidráulicos de SKF TMHS 75 y TMHS 100 generan una gran fuerza de extracción con muy poco esfuerzo en comparación con los husillos mecánicos estándares. Reducen considerablemente el tiempo requerido para desmontar un rodamiento u otro componente. Los husillos están equipados con unas bombas hidráulicas integradas para la generación de fuerza. Las fuerzas de extracción máximas están limitadas por

válvulas de seguridad especiales y el aceite hidráulico permanece en el interior de la bomba.

  • Cilindro hidráulico, bomba y husillo integrados: no requiere el uso de una bomba separada
  • La válvula de seguridad evita la sobrecarga del husillo y del extractor en caso de aplicar una fuerza excesiva
  • El punto de centrado cargado mediante muelles en el punto de apoyo del husillo permite un centrado fácil del extractor en el eje, sin riesgo de dañarlo
  • La palanca de mano con empuñadura ergonómica se puede girar 360°
  • Pistón endurecido y cromado con función de retroceso por muelle
  • Incluye prolongadores que permiten un ajuste sencillo a la longitud de extracción requerida

TMHS 75
  • El TMHS 75 cuenta con una fuerza de extracción máxima de 75 kN (8.4 toneladas EE. UU.) y un recorrido de 75 mm (3.0 pulg.) que permite realizar el desmontaje en una sola operación
  • Adecuado para su uso con cualquier extractor equipado con una rosca UN 1¼" × 12 tpi que permita una fuerza máxima de 75 kN (8.4 toneladas EE. UU.)
  • Suministrado con un prolongador de 50 (2.0 pulg.) y 100 mm (3.9 pulg.)

TMHS 100
  • El TMHS 100 cuenta con una fuerza de extracción máxima de 100 kN (11.2 toneladas EE. UU.) y un recorrido de 80 mm (3.1 pulg.) que permite realizar el desmontaje en una sola operación
  • Adecuado para su uso con cualquier extractor equipado con una rosca UN 1½" × 16 tpi que permita una fuerza máxima de 100 kN
    (11.2 toneladas EE. UU.)
  • Suministrado con un prolongador de 50 (2.0 pulg.), 100 mm (3.9 pulg.) y 150 mm (5.9 pulg.)
Datos técnicos
Designación
TMHS 75
TMHS 100
Contenido
1 husillo hidráulico
1 husillo hidráulico


2 prolongadores;
50 y 100 mm
(2.0 y 3.9 pulg.)
3 prolongadores;
50, 100 y 150 mm
(2.0, 3.9 y 5.9 pulg.)

1 punto de apoyo
1 punto de apoyo
Fuerza de extracción máxima
75 kN (8.4 toneladas EE. UU.)
100 kN (11.2 toneladas EE. UU.)
Recorrido del pistón
75 mm (3.0 pulg.)
80 mm (3.1 pulg.)
Rosca del cuerpo del extractor
UN 11/4 × 12
UN 11/2 × 16
Diámetro del punto de apoyo
35 mm (1.4 pulg.)
30 mm (1.2 pulg.)
Alcance máximo
229 mm (9.0 pulg.)
390 mm (15.4 pulg.)
Peso
2,7 kg (6.0 lb)
4,5 kg (10.0 lb)
Selección del generador de fuerza SKF
Extractor
Husillo
mecánico
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


TMMA 80
X
O

TMMA 120


O
TMMA 75H

X

TMMA 100H


X
TMMA 100H/SET


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
X = Estándar con el extractor
O = Accesorio para el extractor
SKF logo