Agente anticorrosivo

Agente anticorrosivo LHRP 2
El agente anticorrosivo SKF LHRP 2 ofrece una excelente y duradera protección contra la corrosión para superficies ferrosas y no ferrosas. Una vez aplicado, crea una película estable de protección contra el óxido sobre la superficie del componente metálico.

Características
  • Excelente protección contra el óxido en entornos muy húmedos
  • La naturaleza tixotrópica del producto facilita su aplicación al tiempo que crea una película protectora estable
  • Las películas residuales se limpian fácilmente por agitación mecánica ligera o calentamiento, por su naturaleza tixotrópica
  • No hay necesidad de eliminar el LHRP 2 de los rodamientos antes de aplicar grasa, ya que no influye en el rendimiento de las grasas *

* = Nota: La grasa SKF LGET 2 requiere que se elimine la película de agente corrosivo

Beneficios
  • Alta protección (hasta 9 meses al aire libre)
  • Buena protección en cobre y latón
  • No gotea
  • Poco ruido (en rodamientos)
  • Compatible con la mayoría de grasas para rodamientos
  • No adherente a la mayoría de papeles de empaquetado

Datos técnicos
DesignaciónLHRP 2/5, LHRP 2/180
Aspecto
Gel parduzco, como fluido
Viscosidad cinemática
2,3 mm²/s, 100°C
Densidad
0,835 g/cm³
Temperatura de inflamabilidad (PMCC)
>62 °C
Punto de goteo
<4 °C
Tiempo normal de secado
60-90 minutos
Cobertura tras 24 horas
20-50 g/m²
Corrosión de tira de cobre ASTM D 130
1a
Tamaños de envases disponiblesLata de 5 l, bidón de 180 l
SKF logo