Agente antidesgaste

Agente antidesgaste SKF LGAF 3E
Agente antidesgaste SKF LGAF 3E: Corrosión por contacto
Corrosión por contacto
SKF LGAF 3E es una pasta grasosa y suave especialmente desarrollada para prevenir la corrosión por contacto entre las superficies metálicas en disposiciones con ajuste flojo. La corrosión por contacto es causada por oscilaciones muy pequeñas o por vibraciones, que pueden generar graves daños en los rodamientos y otras piezas de las máquinas, y pueden hacer que sea casi imposible el desmontaje.
  • Reducción de la corrosión por contacto, lo que permite un desmontaje más fácil de los rodamientos
  • Mejor deslizamiento en disposiciones de rodamientos libres diseñadas, como cribas vibratorias, rodamientos de ruedas para camiones y automóviles
  • Extracción más sencilla de los componentes industriales generales en una amplia gama de aplicaciones, como tuercas, tornillos, pestañas, pernos, rodamientos, pasadores guía, acoplamientos, tornillos elevadores, puntos del torno, barras de empuje y ejes con estrías
Tamaños de envases disponibles
Tamaño del envaseDesignación
Lata de 0,5 kg LGAF 3E/0.5
Cubo de 30 kg LGAF 3E/30
Datos técnicos
DesignaciónLGAF 3E/tamaño del envase
Gravedad específica
1,19
Color
Beige blancuzco
Tipo de aceite base
mineral y sintético
Espesante
jabón de litio
Temperatura de funcionamiento, °C (°F)
De -25 a +250 °C (de -13 a +482 °F)
Viscosidad del aceite base a 40 °C/mm2/s
17,5
SKF logo