Placas extractoras de triple sección

Desmontaje eficiente y correcto

Placa extractora de triple sección para extracción trasera, serie TMMS
Placa extractora de triple sección usada con extractor de la serie TMMA
Las nuevas placas extractoras de triple sección para extracción trasera de la serie TMMS están especialmente diseñadas para usarlas en combinación con extractores de tres garras. El accesorio ejerce una fuerza firme detrás del aro interior del rodamiento. Esto evita que la fuerza de extracción se transmita a través del aro exterior y de los elementos rodantes, reduciendo así el riesgo de daño al rodamiento.
La serie TMMS se compone de 5 tamaños distintos, adecuados para ejes con diámetros entre 50 y 380 mm (2 a 15 in).
  • El exclusivo diseño de la serie TMMS permite aplicar la fuerza de extracción en el punto más eficaz, el aro interior, requiriendo así menos fuerza para el desmontaje que cuando se aplica la fuerza al aro exterior
  • La fuerza firme que se aplica detrás del rodamiento asegura que la fuerza de extracción se ejerce únicamente en el aro interior y no en el aro exterior o en los elementos rodantes, previniendo posibles daños en el rodamiento.
  • La estructura de las placas con tres secciones permite una distribución uniforme de la fuerza, evitando la inclinación o bloqueo del rodamiento en el eje durante el desmontaje, especialmente en el caso de los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos de rodillos toroidales CARB®.
  • Adecuada para cualquier extractor de tres garras.
  • Su diseño permite que las cuchillas se inserten con facilidad entre el aro interior del rodamiento y el resalte del eje.
  • Disponible en una amplia gama, con los tamaños de ejes más habituales.

Selección del extractor

La siguiente tabla muestra los extractores SKF que pueden utilizarse con las placas extractoras de triple sección SKF TMMS.
Selección del extractor

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
TMMS 260
TMMS 380
TMMP 3x185
x
o
-
-
-
TMMP 3x230
x
o
-
-
-
TMMP 3x300
o
x
o
-
-
TMMP 6
x
-
-
-
-
TMMP 10
-
x
-
-
-
TMMP 15
-
x
x
-
-
TMHP 15
-
-
o
o
-
TMHP 30
-
-
-
x
o
TMHP 50
-
-
-
o
x

x = recomendado
o = posible
- = imposible
Dimensiones
Designaciónd mínd máxAH
 mmpulg.mmpulg.mmpulg.mmpulg.
TMMS 50120,5502,020-300,8-1,2150,6
TMMS 100261,01003,930-551,4-2,2251,0
TMMS 160502,01606,345-731,8-2,9301,2
TMMS 260903,626010,270-1142,8-4,5421,7
TMMS 3801405,538015,081-1423,2-5,6582,3
SKF logo