Serie Matrix

Serie Matrix
La serie Matrix incluye potentes actuadores de CA y CC. Su funcionamiento es muy silencioso, ocupan poco espacio y se pueden instalar prácticamente en cualquier ángulo en posición vertical u horizontal. La serie está homologada para aplicaciones médicas, y puede suministrarse como un sistema completo con controles, unidades de accionamiento y accesorios.

Características y beneficios

  • Posibilidad de sincronización
  • Funcionamiento silencioso
  • Sistema completo con control, unidades de accionamiento y accesorios

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material

Presentación de los productos


Carga dinámicaVelocidadVoltaje
MAX 1hasta 4 000 N hasta 12,7 mm/s24 V CC
MAX 3hasta 8 000 Nhasta 12,7 mm/s12/24 V CC
MAX 6hasta 8 000 Nhasta 13 mm/s120/230 V CA
Para ver los modelos en 3D y obtener la hoja de datos técnicos, haga clic en la siguiente imagen.
SKF logo