FRE

Imagen de FRE
FRE
El sistema de tubo de guiado FRE es adecuado para incorporar a la estructura de la base de mesas, sillas y otras aplicaciones, especialmente en el sector médico. El conjunto de tubo presenta un diseño atractivo, y ofrece estabilidad y uso universal. El cliente tiene la posibilidad de integrar su propio tipo de sistema de transmisión (eléctrico o hidráulico) en estos productos.

Características y beneficios

  • Diseño atractivo
  • Estable
  • Uso universal
Datos técnicos:
Carga de empuje
N/A
Carga de tracción
N/A
Velocidad (carga completa)
N/A
Carrera
de 200 a 700 mm
Voltaje
sin motor
Temperatura de funcionamiento
+10 hasta +40°C
Tipo de protección
N/A

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
SKF logo