Husillos compactos de rodillos invertidos ISR/IBR

Husillos de rodillos invertidos I-R
El husillo compacto de rodillos invertidos SKF representa una versión única del modelo de husillo de rodillos planetarios. Este diseño proporciona un potente accionamiento electromecánico cuando se precisa que el husillo sea compacto y soporte grandes cargas.
El husillo compacto de rodillos invertidos funciona según el mismo principio que un husillo de rodillos planetarios, con la rotación de los rodillos sincronizada con el eje roscado a través de aros dentados. La tuerca o el eje se accionan mediante un motor eléctrico que, al ser un componente no giratorio, actúa como el vástago de un actuador. Las cargas de la aplicación que actúan sobre el desplazamiento del vástago pasan a través de los rodillos planetarios hasta la tuerca o el eje de rotación. Unas guías y aros dentados garantizan que los rodillos giren conservando una posición circunferencial uniforme, distribuyendo perfectamente la carga y eliminando cualquier tipo de fricción parásita entre los rodillos.

Características y beneficios

  • Carrera en función del diámetro nominal. Comuníquese con SKF
  • Precisión de paso estándar G5
  • Alta velocidad de rotación en función del diámetro nominal del husillo, comuníquese con SKF
  • Versión ISR con juego axial
  • IBR sin holgura gracias al uso de rodillos sobredimensionados
  • Paso muy pequeño (hasta 1,00 mm), que proporciona una alta capacidad de carga y una gran rigidez axial
  • Capacidad para altas velocidades
  • Las funciones de guiado y sellado fácilmente integradas en la superficie lisa de la tuerca o el eje se traducen en un sellado de alto rendimiento
  • Tamaño compacto, bajo peso y pocas piezas en el sistema completo que se le entrega al cliente
  • Acoplamiento personalizado entre el rotor eléctrico y los componentes del husillo, que facilita la integración
  • Husillo o tuerca capaz de operar como vástago del actuador
  • Reducción del par requerido del motor eléctrico para conseguir el accionamiento de grandes cargas
  • Larga vida útil y mayor confiabilidad para mejorar la productividad de la instalación del cliente
  • Posibilidad de realizar diseños personalizados

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 12 a 120 mm
Paso
de 1 a 18 mm
Capacidad de carga dinámica básica
hasta 1 224 kN
Capacidad de carga estática básica
hasta 4 697 kN
Aceleración
hasta 12 000 rad/s2

Aplicaciones típicas

  • Automatización industrial
  • Explotación submarina de petróleo y gas
  • Industria aeroespacial
  • Y muchas otras aplicaciones


SKF Compact inverted roller screws for powerful actuation

SKF logo