Rodamientos lineales de bolas LBC de la serie D

Rodamientos lineales de bolas LBC-D

Como nueva generación de rodamientos lineales de bolas SKF, los nuevos LBC de la serie D mejoran la ya superior gama LBC, con características que incluyen mayor capacidad de carga, mayor vida útil y menor fricción.

Los rodamientos LBC de la serie D constan de una jaula y segmentos de caminos de rodadura que soportan conjuntos de bolas y sellos. Los caminos de rodadura disponen de pistas excepcionalmente largas y perfiles de precisión que les permiten soportar cargas pesadas. La nueva serie está disponible para diámetros de eje de 12 a 40 mm, con posibilidad de elegir sellos de doble labio. Existen versiones de acero inoxidable disponibles para una amplia gama de aplicaciones exigentes, y se pueden utilizar en combinación con ejes guía de acero inoxidable SKF para obtener una excelente resistencia a la humedad y otras condiciones adversas.


 

Características y beneficios

Mayor capacidad de carga y mayor vida útil

Según su tamaño específico, los rodamientos lineales de bolas LBC de la serie D pueden ofrecer una capacidad de carga dinámica hasta un 15% mayor y una vida útil hasta un 50% mayor que los anteriores diseños LBC. Las pistas de bolas optimizadas y los elementos rodantes de mayor tamaño (fig. 1.) permiten aumentar el rendimiento y, a su vez, dotan a la aplicación de mayor confiabilidad y productividad. La mayor capacidad de carga también ofrece a los diseñadores y fabricantes de productos la flexibilidad necesaria para reducir el tamaño de los diseños o aumentar la carga.

Intercambiabilidad ISO completa

Las dimensiones principales y tolerancias de los rodamientos lineales de bolas LBC de la serie D cumplen con la normativa ISO 10285, lo que los hace completamente intercambiables (

Capacidad de autoalineación

Los rodamientos lineales de bolas LBC de la serie D incluyen la versión autoalineable LBCD (fig. 3). Los rodamientos lineales de bolas LBC de la serie D autoalineables pueden soportar la inclinación de todo el rodamiento a través de un ángulo de ±30 minutos de arco. Esta función de inclinación compensa las desalineaciones causadas por el montaje o las tolerancias de fabricación, o por una flexión significativa de un eje sin soporte. La jaula, los sellos y las placas de protección de los rodamientos LBC de la serie D han sido optimizados para soportar la función de autoalineación a fin de que el rodamiento, las placas de protección y los sellos queden concéntricos con el eje.  Los rodamientos LBC de la serie D garantizan un buen funcionamiento a pesar de la desalineación, lo que en última instancia satisface las exigencias de mayor vida útil y menor mantenimiento del rodamiento.

Diseño de jaula optimizado

Los rodamientos LBC de la serie D tienen un diseño de jaula optimizado, con menos componentes generales que las generaciones anteriores, una reducción que aumenta la confiabilidad tanto del rodamiento como de la aplicación. El nuevo diseño de jaula incluye bolas más grandes, pistas de bolas, y zonas de depósito y recirculación de grasa (fig. 4). Esta combinación de características ayuda a garantizar su correcto funcionamiento con menos fricción y menor nivel ruido, lo que convierte a los rodamientos LBC de la serie D en una muy buena opción incluso para aplicaciones sensibles, como las que pueden encontrarse en el sector médico.

Prelubricación de fábrica

Todas las unidades y rodamientos LBC de la serie D vienen lubricados de fábrica con la cantidad óptima de grasa SKF LGEP2 (fig. 5). La prelubricación significa que los rodamientos LBC de la serie D llegan “listos para el eje”, lo que ayuda a reducir los tiempos y los errores de montaje. Por otra parte, el hecho de no necesitar lubricación después del montaje ayuda a reducir los costos. Las grasas compatibles con la industria alimentaria y otras grasas se encuentran disponibles a pedido.

Mayor facilidad de montaje

Para mejorar la ergonomía de los procedimientos de montaje, los rodamientos LBC de la serie D presentan dos marcas indicadoras en la parte delantera: una para la dirección de carga principal y una para la posición del puerto de lubricación (fig. 6). Las marcas indicadoras permiten orientar rápidamente el rodamiento en el soporte, lo que reduce las posibilidades de error, así como los tiempos de montaje del rodamiento.

Rodamientos lineales de bolas LBC de la serie D

LBC, serie D de SKF

SKF logo