Mesas transversales compactas TS

Mesa transversal compacta TS
Las mesas transversales compactas constan de dos correderas perpendiculares colocadas sobre tres bastidores de aluminio cuadrados. Las correderas están equipadas con guías de precisión con un diseño de rodillos cruzados y tornillos de micrómetro.
Las mesas transversales compactas son adecuadas para aplicaciones que exigen la máxima precisión de guiado y rigidez de guiado, tales como la colocación en microscopios.
La parte superior e inferior llevan orificios roscados o lisos para acoplar la unidad o componentes. La carrera máxima de los ejes X e Y tiene la misma longitud y está limitada internamente por medio de topes.

Las mesas transversales compactas TS están equipadas con un tornillo de micrómetro por cada eje, cargado con muelles en un solo sentido. Llevan un elemento de fijación lateral adicional en cada eje.
La versión accionada se describe en el capítulo "Mesas transversales compactas TO".

Características y ventajas

  • Las guías de precisión permiten un diseño compacto
  • La gran rigidez y capacidad de carga de las guías de precisión, junto con los accionamientos de micrómetro, permiten una colocación con gran precisión en aplicaciones como microscopios
  • Fácil de utilizar con sus dispositivos de fijación, guías de baja fricción y accionamientos de micrómetro

Datos técnicos

Principio de guiado
Guías de precisión
Anchura
85 mm y 160 mm
Altura
40 mm y 70 mm
Carrera
de 25 mm a 100 mm
Precisión lateral / en altura
4 µm / 5 µm por cada 100 mm
Opcional
sin accionamiento de micrómetro (véase el capítulo "Mesas transversales compactas TO")

Aplicaciones típicas

  • Dispositivos de medición
  • Automatización industrial

Mesas transversales compactas TS

SKF logo